Câble adaptateur de dérivation HD15 vers RCA composant 91 cm - M/M

Connectez une sortie VGA (carte vidéo, etc.) à un écran/moniteur qui utilise une entrée vidéo composant

Nº de produit: HD15CPNTMM3

  • 1 connecteur VGA mâle
  • 1 connecteur vidéo composant (3x RCA) mâle
Votre prix
€14,99 EUR excl. VAT
€18,14 EUR incl. VAT

Le câble adaptateur de dérivation HD15 vers RCA composant de 91 cm HD15CPNTMM3 comporte un connecteur VGA (HD15) mâle et des connecteurs vidéo composant mâles, vous permettant de connecter une sortie VGA (carte vidéo, etc.) à un écran/moniteur qui utilise une entrée vidéo composant.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de haute qualité et conçu par des experts pour une fiabilité et une performance optimales, le câble adaptateur de dérivation HD15 vers RCA composant bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

NOTE : Ce câble nécessite un convertisseur vidéo ou périphérique de sortie qui peut traiter un signal YPbPr via un port HD15 (VGA).

Applications

  • Convertissez un port de sortie VGA pour connecter un écran/moniteur qui utilise une entrée vidéo composant

L'Avantage StarTech.com

  • Fiabilité garantie

Numéros partenaires

  • Ingram Micro Belgium 2086079
  • UPC 065030832571

Spécifications

Warranty Information Warranty Lifetime
Caractéristiques physiques Hauteur du produit 0 mm [0,0 in]
Poids du produit 93 g [3,3 oz]
Largeur du produit 0 mm [0,0 in]
Couleur Noir
Longueur de câble 9,1 m [30,0 ft]
Longueur du produit 9,1 m [30,0 ft]
Connecteur(s) 1 - Connecteur A VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
1 - Connecteur B Vidéo composante (3 x RCA)
Contenu du paquet 1 - Inclus dans le paquet Câble adaptateur de dérivation HD15 vers RCA composant 91 cm - M/M
Informations d'emballage Package Height 24 mm [0,9 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Poids brut 102 g [3,6 oz]
Package Width 20 cm [7,9 in]
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
  • RoHS
    • Langue: English
  • WEEE
    • Langue: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis
Haut de la page