Ricerche di prodotti

Dove comprare

Hub USB 3.0 a 4 porte - Hub USB Type-A con 1x USB-C e 3x USB-A (SuperSpeed 5Gbps) - Adattatore portatile USB 3.1/3.2 Gen 1 - Hub di ricarica BC 1.2 autoalimentato via bus USB o con adattatore di alimentazione

Hub USB 3.0 a 4 porte - Hub USB Type-A con 1x USB-C e 3x USB-A (SuperSpeed 5Gbps) - Adattatore portatile USB 3.1/3.2 Gen 1 - Hub di ricarica BC 1.2 autoalimentato via bus USB o con adattatore di alimentazione

Per aggiungere al computer laptop quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui tre di tipo USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione e una porta USB Type-C

ID prodotto: HB30A3A1CSFS

Torna alla pagina del prodotto
Aspettare...
Torna all'inizio