Dove comprare

Dock Duplicatore autonomo USB 3.1 (10Gbps) per SATA SSD/HDD da 2,5" & 3,5" - Duplicatore fast-speed 28GB/min

Dock Duplicatore autonomo USB 3.1 (10Gbps) per SATA SSD/HDD da 2,5" & 3,5" - Duplicatore fast-speed 28GB/min

Consente di duplicare o collegare un SSD/HDD SATA con prestazioni veloci - è utilizzabile con dispositivi dotati di USB-C e USB-A

ID prodotto: SDOCK2U313R

Torna alla pagina del prodotto
Torna all'inizio
Aspettare...