Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed USB A a Micro B HDD - Cavo HDD esterno Micro B M/M da 30cm

Consente di collegare un disco rigido esterno USB 3.0 Micro USB al computer

ID prodotto: USB3SAUB1

  • 1 connettore maschio USB 3.0 A
  • 1 connettore maschio USB 3.0 Micro-B
  • Il design a doppini intrecciati schermati (STP) previene interferenze elettromagnetiche (EMI)
Il tuo prezzo
€8,99 EUR excl. VAT
€10,97 EUR incl. VAT

Il cavo USB 3.0 SuperSpeed USB3SAUB1 di 30 cm (da A a Micro B) offre una resistente connessione di alta qualità che consente di sfruttare completamente le funzionalità di USB 3.0 standard.

Il cavo vanta una costruzione STP (doppino schermato) di elevata qualità, prevenendo le interferenze elettromagnetiche e assicurando una trasmissione di dati affidabile, che a sua volta garantisce una connessione semplice e veloce a una soluzione di memoria esterna per una capacità di trasmissione fino a 5Gbps se usato con un host e un dispositivo USB 3.0.

Cavo USB 3.0 da A a Micro B (30 cm) è coperto dalla nostra garanzia a vita, sinonimo di qualità e affidabilità.

Applicazioni

  • Per connettere i dispositivi Micro USB 3.0 a un PC fisso o portatile compatibile con SuperSpeed USB 3.0

Il Vantaggio di StarTech.com

  • Affidabilità garantita

Numeri dei partner

  • Ingram Micro Italy V931195
  • Esprinet Italy USB3SAUB1
  • Tech Data - Italy 4428792
  • UPC 065030841122

Certificazioni

Warranty Information Warranty Lifetime
Caratteristiche fisiche Altezza prodotto 0 cm [0,0 in]
Peso prodotto 23 g [0,8 oz]
Larghezza prodotto 0 mm [0,0 in]
Colore Blu
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 304,8 mm [12,0 in]
Lunghezza prodotto 30,5 cm [12,0 in]
Connettore/i Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Connettore B 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)
Contenuto della confezione Incluso nella confezione 1 - Cavo SuperSpeed USB 3.0 A a Micro B
Hardware Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Informazioni confezione Package Height 9 mm [0,4 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Peso spedizione (confezione) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Prestazioni Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s

Drivers/Downloads

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Diagrammi

Datasheet

Assistenza prodotti

Contatta un consulente tecnico.

Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.

Live Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Torna all'inizio