StarTech.com

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di VGA tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

ID prodotto: USB32VGAEH

  • TAA Compliant
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
  • Hub USB 3.0 a 1 porta incorporato
Ulteriori Informazioni
  • Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), compatibile all'indietro con USB 2.0
  • Installazione semplice e rapida
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
  • Il software dei driver supporta la rotazione del display
  • Supporta l'utilizzo di più adattatori USB32VGAEH su un singolo sistema (fino a 5)
€ 83,99 EUR IVA esclusa
€ 102,47 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore USB 3.0 a VGA USB32VGAEH trasforma una porta USB 3.0 in una porta di uscita VGA con supporto video 1920x1200 (WUXGA). L'adattatore presenta un USB pass-through 3.0 integrato che offre una porta di collegamento invece di una porta USB utilizzata per il collegamento dell'adattatore VGA: una soluzione ideale per gli utenti di Ultrabook™ o laptop in cui è disponibile un numero limitato di porte USB.

L'adattatore USB a VGA funge da scheda grafica esterna offrendo un modo pratico per l'aggiunta delle funzionalità per più monitor a un computer desktop o laptop dotato di USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Potenziando l'interfaccia USB SuperSpeed 3.0 a banda larga (5 Gbps), l'adattatore offre senza problemi contenuti ad alta definizione sul display/proiettore VGA. L'adattatore può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop al fine di raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore

Il vantaggio StarTech.com

  • Rende disponibile una porta USB 3.0 sull'Ultrabook o laptop slim utilizzando l'hub USB 3.0 incorporato
  • Offre senza problemi contenuti video ad alta risoluzione utilizzando una connessione USB 3.0 ad elevata larghezza di banda

Applicazioni

Consente di aggiungere un display VGA secondario ed estendere il desktop

Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.

Permette di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.

Consente di visualizzare contemporaneamente più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.

Permette di collegare il PC al proiettore o display dotato di VGA per riprodurre fotografie e filmati di famiglia

Ideale per accrescere la produttività di ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di visualizzare il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
ID chipset MCT - T5-302
Ingresso AV USB 3.0
Memoria 16MB DDR II
Pass-through USB
Standard del settore SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Specifiche generali This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
Connettore B 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Note/requisiti speciali
Nota Permette il collegamento di massimo cinque adattatori USB32DVIEH su un singolo PC. Consultare il manuale per i requisiti di sistema.
Requisiti di sistema e cavi CPU: i3 Dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB o superiore

Video Full HD:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Not intended for gaming
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 50°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Umidità <85% senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 49 mm [1.9 in]
Lunghezza cavo 160 mm [6.3 in]
Lunghezza prodotto 85 mm [3.3 in]
Peso prodotto 74 g [2.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 227 g [8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.0 a DVI
1 - CD software
1 - Manuale

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200
USB32VGAEH
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di VGA tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

€ 83,99 IVA esclusa
€ 102,47 IVA inclusa
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p
USB32HDEH
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p

Consente di collegare un display dotato di HDMI tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

€ 90,99 IVA esclusa
€ 111,01 IVA inclusa
Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M
USB2DVIMM6
Cavo adattatore video esterno per più monitor USB DVI (1 m) - M/M

La soluzione che consente di aggiungere facilmente un display, con un unico cavo USB

€ 141,99 IVA esclusa
€ 173,23 IVA inclusa
Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900
USB2VGAE2
Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900
USB2VGAE2
Adattatore Scheda Video Multi-Monitor Esterno USB 2.0 a VGA - Scheda Video Esterna 1440x900

La soluzione economica per ampliare le possibilità di collegare display DVI

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa

Accessori