Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Video Esterno USB 3.0 a VGA - Scheda grafica esterna con installazione driver integrato - 1920x1200/1080p

ID prodotto: USB32VGAV

Consente di aggiungere un display VGA secondario al PC USB 3.0 e installare i driver senza bisogno di CD o una connessione Internet

Caratteristiche
  • Configurazione senza problemi quando si è in viaggio grazie ai driver che si installano automaticamente senza una connessione Internet o un disco con il software

  • Consente di incrementare la produttività collegando un display aggiuntivo mediante la porta USB

  • Eccezionali prestazioni esterne con il supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Funzionamento con alimentazione tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni

  • Supporto di versatili opzioni di connettività per computer USB 3.0 e 2.0

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 64,99 EUR IVA esclusa
€ 77,99 IVA inclusa

ID: USB32VGAV

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore video USB 3.0 a VGA funge da scheda video esterna consentendo alla porta USB del computer di trasmettere video a un display VGA con una risoluzione di 1920 x 1200. L'adattatore presenta inoltre l'installazione dei driver su scheda, ciò significa che l'adattatore funziona quando è collegato, anche senza un disco con il software o una connessione Internet.

Risparmio di tempo e assenza di problemi grazie all'installazione dei driver su scheda

Per una installazione assolutamente senza problemi, questo adattatore video USB è dotato di driver su scheda che vengono installati non appena si collega l'adattatore all'Ultrabook o al computer laptop. Ciò significa che è possibile ottimizzare la portabilità in quanto non è mai necessario un disco di installazione o una connessione Internet per l'installazione del dispositivo.

Incremento della produttività con il collegamento di un display aggiuntivo

L'aggiunta di un secondo o terzo display al computer può notevolmente incrementare la produttività offrendo la libertà di accedere a più applicazioni contemporaneamente. Questo adattatore video è progettato per supportare tutte le applicazioni aziendali compresa la navigazione del web, la posta elettronica, fogli di lavoro e presentazioni. Consente inoltre di mantenere libera la scheda video del sistema per le applicazioni più esigenti quali i giochi o la progettazione CAD mentre si utilizza un monitor USB per il materiale di riferimento.

Prestazioni USB 3.0 per le applicazioni aziendali

Utilizzando l'interfaccia USB 3.0 ad elevata larghezza di banda, questo adattatore facilita lo scorrimento dei documenti, maggiori frequenze di aggiornamento e un miglioramento generale delle prestazioni rispetto a USB 2.0. L'adattatore è ottimizzato per l'utilizzo con USB 3.0 tuttavia, per una maggiore compatibilità, questo adattatore è retrocompatibile con i sistemi di computer USB 2.0 che supportano una risoluzione 800 x 600 a 60 Hz.

USB32VGAV è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di semplificare l'installazione quando si è in viaggio grazie alla memoria su scheda che permette di installare l'adattatore senza utilizzare un lettore CD-ROM o la connessione Internet
  • Consente di incrementare la produttività collegando un display aggiuntivo all'Ultrabook o alla workstation per laptop
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10

Applicazioni
  • Consente di installare una scheda video esterna su un dispositivo privo di CD-ROM o connessione Internet
  • Aumenta la produttività permettendo di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si modifica un documento sull'altro.
  • Permette di aggiungere un display VGA secondario al desktop senza dover aprire il computer per installare una nuova scheda video
  • Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Fresco - FL2000DX
Memoria 512MB DDR II
Pass-through USB No
Standard del settore SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime USB 3.0: 1920x1200
USB 2.0: 800x600
Risoluzioni supportate Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Specifiche generali
Processore quad core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
4GB di RAM
Questo adattatore video USB utilizza chipset della famiglia Fresco. Se si collega questo dispositivo a un computer unitamente ad adattatori video USB o docking station supplementari, si prega di evitare l’uso di dispositivi con chipset della famiglia DisplayLink o Trigger.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Software
Certificato Microsoft WHQL
Compatibilità con sistemi operativi Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità 40%~50% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12 mm [0.5 in]
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza cavo 139.7 mm [5.5 in]
Lunghezza prodotto 195 mm [7.7 in]
Peso prodotto 26 g [0.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 92 g [3.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB 3.0 a VGA
1 - Guida rapida per l'installazione
Certificazioni
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200
USB32VGAEH

Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a VGA con hub USB a 1 porta – 1920x1200

Consente di collegare un display dotato di VGA tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile

€ 83,99 IVA esclusa
€ 100,79 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p
USB32VGAES

Adattatore scheda video esterna multimonitor USB 3.0 slim a VGA – 1920x1200/1080p

Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display VGA per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop

€ 73,99 IVA esclusa
€ 88,79 IVA inclusa

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152
USB32VGAE

Adattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 a VGA - 2048 x 1152

Consente di collegare un display VGA attraverso SuperSpeed USB 3.0 per una rapida soluzione esterna per più monitor con risoluzioni fino a 2048x1152

€ 99,99 IVA esclusa
€ 119,99 IVA inclusa

Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1
USB31GEVG

Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1

Permette di aggiungere una porta Gigabit Ethernet RJ45 e un'uscita VGA al laptop con numero limitato di porte, tramite USB 3.0

€ 99,99 IVA esclusa
€ 119,99 IVA inclusa

Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0
USB3SMDOCKHV

Mini Docking Station Universale per Laptop USB 3.0 con uscita HDMI/VGA e Gigabit Ethernet USB3.0

Questa mini docking station USB 3.0 portatile consente di creare una workstation portatile utilizzando la porta USB 3.0 dell'Ultrabook™ o del laptop

€ 126,99 IVA esclusa
€ 152,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.