Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore scheda video esterna multi-monitor USB 3.0 slim a HDMI - 1920x1200/1080p
Questo adattatore USB 3.0 slim permette il collegamento di un display HDMI per una soluzione multimonitor ideale per Ultrabook® o laptop
ID prodotto: USB32HDES
- Design leggero di piccole dimensioni
- Ultraportatile
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
- Supporta risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200/1080p
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Supporta le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale
- Supporta la rotazione del display
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore USB 3.0 slim a HDMI USB32HDES trasforma una porta USB 3.0 in un'uscita HDMI con supporto video 1920x1200/1080p. L'adattatore riduce al minimo l'ingombro grazie al design sottile che si adatta perfettamente al cavo video utilizzato: una soluzione ideale a ingombro ridotto per applicazioni multimonitor con computer Ultrabook™, laptop o desktop.
L'adattatore USB a HDMI funge da scheda grafica esterna offrendo un modo pratico per l'aggiunta delle funzionalità per più monitor a un computer desktop o laptop dotato di USB 3.0 (prestazioni ottimali da USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).
Per ridurre l'ingombro in viaggio, questo adattatore USB a HDMI ultraportatile presenta un design leggero e compatto che si adatta facilmente alla borsa per laptop.
Potenziando l'interfaccia USB SuperSpeed 3.0 a banda larga (5 Gbps), l'adattatore offre senza problemi contenuti ad alta definizione sul display/proiettore HDMI. L'adattatore può essere utilizzato per riprodurre il desktop principale mostrando la medesima immagine su ogni display oppure per estendere il desktop al fine di raddoppiare lo spazio di lavoro e aumentare la produttività.
USB32HDES è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Requisiti di sistema consigliati:
CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata)
RAM: 4 GB o superiore
Porta USB 3.0 (compatibile all'indietro con USB 2.0)
Il vantaggio StarTech.com
- Riduce l'ingombro grazie al design di dimensioni ridotte che si adatta perfettamente al cavo video
- Offre senza problemi contenuti video ad alta definizione utilizzando una connessione USB 3.0 ad elevata larghezza di banda
- Ideale in viaggio grazie al design leggero e compatto ultraportatile
Applicazioni
Permette di aggiungere un display HDMI secondario con capacità full HD
Consente di visualizzare più fogli di calcolo o fogli di grandi dimensioni su più display
È possibile utilizzare l'adattatore per collegare il PC a un proiettore o display dotato di HDMI per riprodurre fotografie e filmati di famiglia
Consente di aggiungere le funzionalità multi-monitor a un solo computer per creare presentazioni multimediali coinvolgenti.
Ideale per ricercatori e scrittori poiché offre la possibilità di avere il materiale di riferimento su un display e la copia del documento a cui si sta lavorando sull'altro.
Permette di eseguire più applicazioni su schermi diversi, ad esempio controllare la posta elettronica su un display mentre si fanno ricerche sul Web sull'altro.
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933034 | |
UPC Code | 065030854887 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Sì | |
ID chipset | MCT - T5-302 | |
Memoria | 16MB DDRII SDRAM | |
Pass-through USB | No | |
Segnale di uscita | HDMI | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni digitali massime | 1920x1200/1080p | |
Risoluzioni supportate | Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 |
|
Specifiche audio | Stereo a 2 canali (48 Khz) | |
Specifiche generali | This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset. | |
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio Input | |
Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output | |
Software | ||
Certificato Microsoft WHQL | Sì | |
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64) |
|
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Permette il collegamento di massimo cinque adattatori USB32HDES su un singolo PC. Consultare il manuale per i requisiti di sistema. | |
Requisiti di sistema e cavi | CPU: i3 Dual core 2,8 GHz RAM: 2 GB o superiore Video Full HD: CPU: Quad Core 2,4 GHz o superiore (i5 consigliata) RAM: 4 GB o superiore |
|
Not intended for gaming | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 75°C (14°F to 167°F) | |
Umidità | <85% senza condensa | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 12 mm [0.5 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 25 mm [1 in] | |
Lunghezza cavo | 62 mm [2.4 in] | |
Lunghezza prodotto | 190 mm [7.5 in] | |
Peso prodotto | 23.5 g [0.8 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 150 g [5.3 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore video USB 3.0 slim | |
1 - CD con i driver | ||
1 - Manuale di istruzioni |
Compatibilità



Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Prodotti correlati
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI per Mac & PC - Scheda Video esterna DisplayLink HD 1080p
Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al Mac® o PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione video a 1080 p
Adattatore convertitore USB 3.0 a HDMI 4K DisplayLink - Scheda Video Esterna HDMI Ultra HD 4k
Consente il collegamento di un display HDMI aggiuntivo al PC con una tecnologia USB 3.0 in grado di supportare la riproduzione a 4K
Adattatore scheda video esterna doppio monitor USB 3.0 a HDMI e DVI
Consente di collegare un display dotato di HDMI® e DVI-I tramite una porta USB 3.0, per una soluzione multimonitor esterna con HD 1080p
Adattatore scheda video esterna per più monitor USB 3.0 a HDMI con hub USB a 1 porta – 1920x1200 / 1080p
Consente di collegare un display dotato di HDMI tramite porta USB 3.0, mantenendo la porta USB 3.0 disponibile
Adattatore USB a dual HDMI - 4K
Consente di collegare due display HDMI a una singola porta USB
Accessori
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M
Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[Trigger MCT] USB Display Adapter.zip
Version: 18.01.0118.3679 - Windows_Release_Notes.txt
Manuali:
-
USB32xxxES.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB32HDES_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Installazione
Nota: non collegare fisicamente l'adattatore video USB al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).
Prima di installare il dispositivo, verificare che il sistema operativo sia aggiornato; ad esempio, assicurarsi di aver installato la versione più recente del Service Pack.
Per installare il driver, procedere nel seguente modo:
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L'ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Utenti\nome_utente\Download).
- Quando il download sarà terminato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella compressa scaricata, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
- Nell'elenco dei file estratti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file Setup.exe e selezionare Esegui come amministratore.
Nota: se l'opzione Esegui come amministratore non è disponibile, è possibile che si stia tentando di eseguire il programma di installazione dall'interno del file compresso. Estrarre i file seguendo le istruzioni del Passaggio 2.
- Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e riavviare il computer quando richiesto.
- Dopo aver riavviato Windows, collegare l'adattatore video USB al computer.
- Il sistema completerà automaticamente l'installazione dei driver e il dispositivo sarà pronto per l'uso.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso al monitor aggiuntivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Nota: non collegare fisicamente l'adattatore video USB al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).
Prima di installare il dispositivo, verificare che il sistema operativo sia aggiornato; ad esempio, assicurarsi di aver installato la versione più recente del Service Pack.
Per installare il driver, procedere nel seguente modo:
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L'ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Documents and Settings\nome_utente\Documenti\Download).
- Quando il download sarà terminato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella compressa scaricata, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
- Nell'elenco dei file estratti, fare doppio clic sul file Setup.exe.
- Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e riavviare il computer quando richiesto.
- Dopo aver riavviato Windows, collegare l'adattatore video USB al computer.
- Il sistema completerà automaticamente l'installazione dei driver e il dispositivo sarà pronto per l'uso.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso al monitor aggiuntivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Nota: prima di completare la seguente procedura, scollegare fisicamente l'adattatore video USB dal computer.
Windows 10/8
- Premere la combinazione di tasti Windows + X sulla tastiera.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Programmi e funzionalità.
- Fare clic su Disinstalla un programma per visualizzare un elenco di tutti i software installati sul computer.
- Individuare e selezionare il software USB Display Device (Trigger Family).
- Fare clic su Disinstalla nella parte superiore dello schermo per iniziare il processo di rimozione e riavviare il computer quando richiesto.
Windows 7/Vista
- Fare clic su Start.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Programmi e funzionalità.
- Fare clic su Disinstalla un programma per visualizzare un elenco di tutti i software installati sul computer.
- Individuare e selezionare il software USB Display Device (Trigger Family).
- Fare clic su Disinstalla nella parte superiore dello schermo per iniziare il processo di rimozione e riavviare il computer quando richiesto.
Windows XP
- Fare clic su Start.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Installazione applicazioni per visualizzare un elenco di tutti i software installati sul computer.
- Individuare e selezionare il software USB Display Device (Trigger Family).
- Fare clic su Rimuovi per iniziare il processo di rimozione e riavviare il computer quando richiesto.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Istruzioni
Per verificare che Windows rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:
- Premere la combinazione di tasti Windows+ R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO.
- In Gestione dispositivi, sotto l'intestazione appropriata, verificare che la scheda di espansione sia inclusa nell'elenco e che non sia seguita da un segno esclamativo. Ad esempio, una scheda controller USB si troverebbe nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus).
Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Windows 10 / 8
- Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
- Fare clic sull'opzione Risoluzione o Modifica risoluzione dalla colonna sinistra.
- Espandere il menu a discesa accanto a "Più schermi" e selezionare Duplica questi schermi.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Windows 7 / Vista
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
- Fare clic sull'opzione Risoluzione o Modifica risoluzione dalla colonna sinistra.
- Espandere il menu a discesa accanto a "Più schermi" e selezionare Duplica questi schermi.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Windows XP
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare doppio clic su Schermo.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni.
- Deselezionare la casella di controllo accanto a Estendi desktop su questo monitor.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Risoluzione dei problemi
Durante la risoluzione dei problemi legati a un adattatore video USB, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:
-
Cavi video
-
Sorgente video
-
Destinazione video
-
Adattatore video USB
Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:
-
Utilizzare i cavi video, la sorgente video, la destinazione video e l'adattatore video USB in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.
-
Cambiare il cavo video, la sorgente video, la destinazione video e l'adattatore video USB utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.
Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Testare ogni cavo singolarmente.
-
Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.
Quando si esegue un test dei cavi, della sorgente video, della destinazione video e dell'adattatore video USB, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Controllare le impostazioni in Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, Controller USB (Universal Serial Bus) o USB Display adapters (Adattatori schermo USB). A tale scopo, premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi.
-
Se l'adattatore video USB non è presente in Gestione dispositivi, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows.
-
Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, reinstallare i driver in base alle istruzioni disponibili sul sito Web.
-
Verificare se i driver della scheda video sono aggiornati. In Gestione dispositivi, nella sezione Schede video, è possibile verificare quale scheda video è installata sul computer. Si consiglia di visitare direttamente il sito Web del produttore della scheda video per controllare la disponibilità di aggiornamenti dei driver.
-
Verificare se il monitor viene rilevato da Windows.
Per verificare se il monitor viene rilevato dal sistema su un computer che esegue una versione di Windows XP, procedere come descritto di seguito:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e quindi selezionare Proprietà.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni.
- Se è disponibile l'opzione Trascinare le icone dei monitor in corrispondenza della posizione dei monitor, significa che Windows rileva più di un monitor. Per visualizzare i monitor rilevati dal sistema, fare clic sul menu a discesa nella sezione Visualizzazione. L'opzione non è disponibile se Windows rileva un solo monitor.
Per verificare se il monitor viene rilevato dal sistema su un computer che esegue una versione di Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, procedere come descritto di seguito:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul desktop e quindi selezionare Risoluzione dello schermo.
- Per visualizzare i monitor rilevati dal sistema, fare clic sul menu a discesa nella sezione Visualizzazione.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Se l'accelerazione hardware è attivata in una delle applicazioni software, le risorse potrebbero essere gestite in modo insoddisfacente e le prestazioni del dispositivo video potrebbero risultare limitate. Se dovesse verificarsi questo problema, disabilitare l'accelerazione hardware nei programmi interessati.
Per disattivare l'accelerazione hardware nei sistemi operativi e nelle applicazioni più comuni, eseguire una delle seguenti procedure, scelta in base al sistema operativo o alle applicazioni software in esecuzione.
Internet Explorer 9 e versioni successive
Nota: le versioni precedenti di Internet Explorer non utilizzano l'accelerazione hardware.
- Fare clic sul pulsante Start.
- Aprire il Pannello di controllo.
- Fare clic su Rete e connessioni Internet.
- Selezionare Opzioni Internet.
- Fare clic sulla scheda Avanzate.
- Selezionare la schermata Grafica accelerata.
- Selezionare la casella di controllo Usa rendering software piuttosto che rendering GPU.
- Fare clic su Applica.
- Riavviare il computer.
Mozilla Firefox
- Aprire Firefox.
- Premere il tasto ALT.
- Fare clic su Strumenti e Opzioni.
- Fare clic sull'icona Avanzate.
- Fare clic sulla scheda Generale.
- Nella sezione Navigazione, deselezionare la casella Utilizza l'accelerazione hardware quando disponibile.
- Fare clic sul pulsante OK.
- Riavviare il browser.
Google Chrome
- Aprire Google Chrome.
- Fare clic sull'icona Opzioni (con tre puntini verticali).
- Fare clic su Impostazioni.
- Fare clic su Mostra impostazioni avanzate.
- Scorrere alla fine della schermata e deselezionare la casella di controllo Usa accelerazione hardware quando disponibile.
- Riavviare il browser.
Microsoft Office 2013 / 2010
- Aprire qualsiasi programma in Microsoft Office (ad esempio, Microsoft Word).
- Fare clic sulla scheda File.
- Nel menu a sinistra dello schermo, fare clic su Opzioni.
- Fare clic su Avanzate.
- Nella sezione Visualizzazione, selezionare la casella di controllo Disattiva accelerazione grafica hardware.
- Chiudere e riavviare tutti i programmi di Microsoft Office che erano stati aperti.
Windows 10 / 8
- Premere la combinazione di tasti Windows +X.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Personalizzazione.
- Selezionare un tema a contrasto elevato.
Windows 7 / Vista
- Fare clic sul pulsante Start.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Personalizzazione.
- Selezionare un tema che non sia di tipo Aero. Nel caso ideale, selezionare un tema di base a contrasto elevato.
Windows XP
- Fare clic sul pulsante Start.
- Aprire il Pannello di controllo.
- Selezionare Schermo.
- Fare clic sulla scheda Impostazioni.
- Fare clic su Avanzate.
- Fare clic sulla scheda Risoluzione dei problemi.
- Spostare il cursore Accelerazione hardware su Nessuna.
- Riavviare il computer.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Se lo schermo collegato tramite l'adattatore display USB non viene riattivato dopo un periodo prolungato di sospensione, è probabile che Windows abbia disattivato automaticamente l'hub radice USB per risparmiare energia.
La seguente procedura illustra come configurare l'hub radice USB in modo che rimanga attivo durante la sospensione, e quindi evitare che si verifichi questo problema.
Windows 8/10
- Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
- Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
- Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
- Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Windows 7/Vista
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Hardware e suoni, quindi selezionare Opzioni risparmio energia.
- Fare clic su Modifica impostazioni combinazione per il piano che si desidera modificare.
- Fare clic su Cambia impostazioni avanzate risparmio energia.
- Fare clic sul segno più (+) accanto a "Impostazioni USB" e "Impostazione sospensione selettiva USB" per espandere le opzioni e modificare l'impostazione su Disattivata.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Windows XP
- Sul desktop fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse del computer e selezionare Proprietà.
- Selezionare la scheda Gestione dispositivi.
- Espandere la sezione Controller USB (Universal Serial Bus) facendo clic sulla freccia a sinistra.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo dispositivo Hub radice USB e selezionare Proprietà.
- Fare clic sulla scheda Risparmio energia.
- Deselezionare la scheda accanto a Consenti al computer di spegnere la periferica per risparmiare energia.
- Selezionare OK per applicare l'impostazione.
- Ripetere i passaggi da 4 a 7 per tutti gli altri dispositivi nella sezione Controller USB (Universal Serial Bus) il cui nome include "Hub radice".
Nota: dopo l'applicazione delle impostazioni, è possibile che sia necessario disconnettere e riconnettere l'adattatore display USB per ristabilire la connessione.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Pur servendo per aggiungere un'altra uscita video al computer laptop o desktop in uso, gli adattatori video USB richiedono comunque alcune risorse dalla scheda video interna. In un numero ristretto di schede video, l'aggiunta di un adattatore video USB può determinare il superamento del limite delle risorse disponibili e il conseguente spegnimento di uno degli schermi connessi.
Per aggirare il problema, è consigliabile utilizzare un adattatore video USB più potente con una quantità maggiore di RAM integrata, come un modello USB32VGAPRO (512 MB), USB32DVIPRO (512 MB), USB32DPPRO (512 MB) o USB32HDDVII (1 GB).
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Monitor touchscreen
Una combinazione di monitor con e senza tecnologia touchscreen potrebbe causare un conflitto con la scheda video interna. A causa di questa limitazione, è possibile che le funzioni del touchscreen vengano disattivate durante il collegamento con l'adattatore video USB, o che quest'ultimo non funzioni affatto. Contattare il produttore del sistema per sapere se il modello specifico in uso supporta uno schermo secondario.
Computer multifunzione
Molti sistemi di computer multifunzione non consentono l'utilizzo di diversi monitor. Questa limitazione è legata alle modalità con cui i computer multifunzione vengono in genere prodotti, pertanto potrebbe non essere possibile aggiungere uno schermo esterno indipendentemente dal tipo di adattatore video USB utilizzato. Contattare il produttore del sistema per sapere se il modello specifico in uso supporta uno schermo secondario.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Se si utilizza un software per desktop remoto per accedere a un computer dotato di un adattatore video USB, tenere presente quanto segue:
- Non tutti i software per desktop remoto supportano più monitor.
- Non tutti i software per desktop remoto supportano monitor che utilizzano adattatori video USB.
- Se il monitor principale utilizza un adattatore video USB, potrebbero verificarsi problemi. In tal caso, provare a eseguire di nuovo l'accesso al sistema. Dopo tale operazione, infatti, lo schermo potrebbe tornare attivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Affinché il mouse si sposti correttamente da un monitor all'altro, è necessario riorganizzare i monitor in Windows in modo tale da riflettere la loro posizione fisica sulla scrivania. Per effettuare questa operazione, completare i seguenti passaggi in base al sistema operativo:
Windows 10 e Windows 8
- Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
- Fare clic sull'opzione Risoluzione o Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
- Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
- Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Windows 7 e Windows Vista
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
- Fare clic sull'opzione Risoluzione o Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
- Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
- Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Windows XP
- Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
- Fare doppio clic su Schermo.
- Selezionare la scheda Impostazioni , nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
- Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
- Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
- Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.
Se si desidera creare un'immagine speculare del monitor principale, anziché estendere il desktop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Se le opzioni Visualizza la traccia del puntatore o Aumenta precisione puntatore sono abilitate nelle impostazioni del mouse, potrebbero verificarsi problemi con il puntatore del mouse sullo schermo collegato all'adattatore video USB.
Per risolvere il problema, disattivare le funzioni Visualizza la traccia del puntatore e Aumenta precisione puntatore seguendo questi passaggi:
Windows 8
- Tenere premuto il tasto Windows e premere X.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Selezionare Hardware e suoni.
- Fare clic sull'opzione Mouse nella sezione Dispositivi e stampanti.
- Fare clic sulla scheda Opzioni puntatore.
- Deselezionare la casella di controllo Visualizza la traccia del puntatore.
- Deselezionare la casella di controllo Aumenta precisione puntatore.
- Fare clic sul pulsante Applica.
Windows 7/Vista
- Fare clic su Start.
- Selezionare Pannello di controllo.
- Selezionare Hardware e suoni.
- Fare clic sull'opzione Mouse nella sezione Dispositivi e stampanti.
- Fare clic sulla scheda Opzioni puntatore.
- Deselezionare la casella di controllo Visualizza la traccia del puntatore.
- Deselezionare la casella di controllo Aumenta precisione puntatore.
- Fare clic sul pulsante Applica.
Windows XP
- Fare clic su Start.
- Selezionare Pannello di controllo. Nota: se nel pannello di controllo viene utilizzata la visualizzazione per categorie, selezionare Passa alla visualizzazione classica
- Selezionare Mouse.
- Fare clic sulla scheda Opzioni puntatore.
- Nella sezione dedicata alla visibilità, deselezionare la casella di controllo Visualizza la traccia del puntatore.
Se il problema persiste, leggere il seguente articolo: Come migliorare le prestazioni dell'adattatore display USB in Windows?
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.