StarTech.com

Telecomando per Presentazione PowerPoint Wireless - Presentatore senza fili con Puntatore Laser Rosso fino a 27m

Clicker per Presentazioni | Mac & Windows® | Contolli Volume e Slide | Batterie Incluse

ID prodotto: PRESREMOTE

  • Coinvolgimento del pubblico e libertà di movimento del relatore all'interno della sala grazie alla copertura wireless fino a 27 m
  • Pulsanti intuitivi e installazione senza software o driver per un controllo agevolato della presentazione
  • Possibilità di attirare l'attenzione del pubblico su determinati contenuti tramite il puntatore laser integrato
Ulteriori Informazioni
  • Custodia protettiva e batterie incluse per la conduzione di presentazioni anche in viaggio
  • Design elegante ed ergonomico
€ 48,99 EUR IVA esclusa
€ 59,77 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Distanza max 27 m / 90 ft
LUNGHEZZA D'ONDA 650+20 mm
Potenza ottica 1 mW
Wireless Band 2.4 GHz
Note/requisiti speciali
Nota È un prodotto laser di classe 2
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Temperatura di conservazione 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Umidità 30%~80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 31 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 13.4 cm [5.3 in]
Peso prodotto 120 g [4.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 19.5 cm [7.7 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Peso spedizione (confezione) 180 g [6.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - telecomando per presentazioni
2 - batterie AAA
1 - custodia per il trasporto
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Telecomando Presentazione per PC Portatile con Puntatore Laser - 27 m
PRESREMOTEG
Telecomando Presentazione per PC Portatile con Puntatore Laser - 27 m

Clicker Presentazione USB | Mac & Windows® | Controlli Volume e Slide| Batterie Incluse

€ 64,99 IVA esclusa
€ 79,29 IVA inclusa