StarTech.com
In arrivo

Telecomando Presentazione per PC Portatile con Puntatore Laser - 27 m

Clicker Presentazione USB | Mac & Windows® | Controlli Volume e Slide| Batterie Incluse

ID prodotto: PRESREMOTEG

  • Possibilità di attirare l'attenzione del pubblico su determinati contenuti tramite il puntatore laser integrato
  • Il laser verde acceso garantisce una maggiore visibilità su proiettori e schermi LCD/LED ad alta definizione rispetto ai tradizionali puntatori di colore rosso
  • Coinvolgimento del pubblico e possibilità di movimento all'interno della sala grazie alla copertura wireless fino a 27,4 m
Ulteriori Informazioni
  • Pulsanti intuitivi e installazione senza software o driver per un controllo agevolato della presentazione
  • Il telecomando, che consente di presentare i contenuti da qualsiasi punto della sala, è dotato di una custodia per il trasporto e può essere riposto facilmente all'interno di una borsa per computer laptop
€ 64,99 EUR IVA esclusa
€ 79,29 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Banda wireless 2,4 GHz
Distanza max 27 m / 90 ft
LUNGHEZZA D'ONDA 532 ± 10 nm
Massima potenza ottica 1 mW
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Note/requisiti speciali
Nota È un prodotto laser di classe 2
Indicatori
Indicatori LED 1 - Attività (telecomando)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Temperatura di conservazione 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Umidità 30%~80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 31 mm [1.2 in]
Lunghezza prodotto 13.4 cm [5.3 in]
Peso prodotto 43 g [1.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 19 cm [7.5 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Quantità confezione 190
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - telecomando per presentazioni
2 - batterie AAA
1 - custodia per il trasporto
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Telecomando per Presentazione PowerPoint Wireless - Presentatore senza fili con Puntatore Laser Rosso fino a 27m
PRESREMOTE
Telecomando per Presentazione PowerPoint Wireless - Presentatore senza fili con Puntatore Laser Rosso fino a 27m

Clicker per Presentazioni | Mac & Windows® | Contolli Volume e Slide | Batterie Incluse

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa