StarTech.com

Adattatore DisplayPort a VGA - 1920x1200

DisplayPort 1.2 | Soluzione multi-monitor | Connettività plug-and-play

ID prodotto: DP2VGA3

  • Maggiore produttività con l'aggiunta di un secondo monitor alla postazione di lavoro
  • Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Configurazione semplice e installazione plug-and-play
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 35,37 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Ingresso AV DisplayPort - 1.2
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Specifiche audio VGA - No Audio Support
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.4 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 37 mm [1.5 in]
Lunghezza cavo 100 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 23 cm [9.1 in]
Peso prodotto 34 g [1.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 43 g [1.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a VGA

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA2
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di collegare un monitor VGA a un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200
DP2VGAA
Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200

Consente di collegare il PC a un display VGA e una uscita audio separata da 3,5 mm

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M
DP2VGAMM6
Cavo DisplayPort a VGA 1,8 m - M/M

Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di DisplayPort, tramite un unico cavo

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM3B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 91 cm – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA adiacente tramite cavo corto di 91 cm

€ 33,99 IVA esclusa
€ 41,47 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM6B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 1,8 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 1,8 m

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM10B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 3 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 3 m

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero
DP2VGAMM15B
Cavo convertitore adattatore DisplayPort a VGA da 4,5 m – DP a VGA 1920x1200 - Nero

Consente il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un monitor/proiettore VGA tramite cavo di 4,5 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m
DP2VGAAMM2M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 2m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m
DP2VGAAMM3M
Cavo Adattatore DisplayPort a VGA - Convertitore DP a VGA con audio - 1920 x 1200 da 3m

Consente di collegare audio e video dal PC dotato di DisplayPort direttamente a un monitor

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p
SLMPT2VGA
Adattatore Micro USB a VGA - Convertitore video SlimPort/MyDP a VGA per HP ChromeBook 11 – 1080p

Consente il collegamento di un dispositivo dotato di SlimPort a un monitor o proiettore VGA, ideale per computer Chromebook dotati di SlimPort

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa

Accessori