StarTech.com

Adattatore DisplayPort a HDMI con HDR - 4K 60 Hz - Nero

Convertitore Video DisplayPort™ 1.4 | Ultra HD | fino a 18Gbps

ID prodotto: DP2HD4K60H

  • Immagini di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video UHD fino a 4K a 60 Hz
  • Precisione cromatica e rapporto di contrasto più elevati grazie al supporto della tecnologia HDR
  • Gabbia di schermatura dalle interferenze elettromagnetiche per assicurare un segnale audio-video affidabile e omogeneo
Ulteriori Informazioni
  • Massima portabilità grazie a un design compatto e leggero
  • Configurazione senza pensieri con una conversione DisplayPort attiva
€ 52,99 EUR IVA esclusa
€ 64,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset MegaChips - MCDP2900
Ingresso AV DisplayPort
Porte 1
Standard del settore DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP 2.2 (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.4
HDMI 2.0b
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4096 X 2160 a 24 Hz
3840 X 2160 a 60 Hz
Risoluzioni supportate 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision HDMI 2.0b
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota L'adattatore video non è compatibile con i cavi dotati di tecnologia RedMere™.
Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 25%-60% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25.3 cm [10 in]
Lunghezza cavo 122 mm [4.8 in]
Lunghezza prodotto 29 mm [1.1 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0
DP2HD4K60S
Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer DP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo  mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro
MDP2HD4KS
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro

Consente il collegamento di un display HDMI® a una sorgente Mini DisplayPort®

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo  mDP 1.2 a HDMI 2.0
MDP2HD4K60S
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer mDP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa

Accessori