StarTech.com

Cavo DisplayPort a DVI da 1,8 m - 1920x1200 - M/M

Cavo adattatore DVI | Soluzione multi-monitor | Connettività plug-and-play

ID prodotto: DP2DVIMM6

  • Minor ingombro di cavi grazie alla soluzione combinata di cavo e adattatore DisplayPort a DVI
  • Maggiore produttività con l'aggiunta di un secondo monitor alla postazione di lavoro
  • Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1920x1200 o 1080p
  • Configurazione semplice e installazione plug-and-play
€ 38,99 EUR IVA esclusa
€ 47,57 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio No
Ingresso AV DisplayPort - 1.2
Placcatura connettori Nichel
Stile adattatore Cavi adattatore
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1.8 m [6 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920x1200/1080p
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota Richiede una porta DP++ (DisplayPort++) dalla scheda o dalla sorgente video.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 0 mm [0 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 150 g [5.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 159 g [5.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo DisplayPort a DVI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort ad DVI Active
DP2DVIS
Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero  1920x1200 M/M
DP2DVI2MM3
Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero 1920x1200 M/M

Questo cavo adattatore di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente al monitor

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
DP2DVI2
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2
Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600

Consente di collegare un display DVI Dual Link a una sorgente video DisplayPort® per applicazioni ad alta risoluzione

€ 177,99 IVA esclusa
€ 217,15 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVIADAP
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Cavo DisplayPort a DVI da 1,8 m - 1920x1200 - M/M

Cavo adattatore DVI | Soluzione multi-monitor | Connettività plug-and-play

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM3BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM6BS
Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Permette il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa

Accessori