StarTech.com

Adattatore USB-C a VGA + HDMI 2 in 1 - 4K 30Hz - Grigio Siderale

Adattatore Multiporta USB-C™ | Alluminio | Cavo Integrato da 15cm

ID prodotto: CDP2HDVGA

  • Consente di ottimizzare la compatibilità video del computer portatile con un adattatore 2 in 1: USB-C a HDMI® e VGA
  • Supporta applicazioni ad alto consumo di risorse con risoluzioni UHD fino a 4K a 30 Hz
  • Adattatore grigio siderale abbinabile con il MacBook Pro o il MacBook grigio siderale
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 75,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
ID chipset ITE - IT6222
Ingresso AV USB Type-C
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI
VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200 @ 60Hz (VGA)
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 a 30 Hz (HDMI)
Risoluzioni supportate Maximum HDMI output:3840 x 2160 @ 30Hz

Maximum VGA output: 1920 x 1200 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Specifiche audio Uscita HDMI: Audio surround 5.1
Video Revision HDMI 2.0
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota È possibile inviare video alle uscite HDMI e VGA contemporaneamente. Se sono collegate entrambe le uscite video, verrà visualizzata la stessa immagine a una risoluzione massima di 1920x1200 a 60 Hz
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.6 cm [0.6 in]
Colore Grigio Siderale
Larghezza prodotto 36 mm [1.4 in]
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 62 mm [2.4 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore A/V da viaggio
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Multiporta Video USB-C™ 4 in 1 in Alluminio - 4K 60Hz - Grigio Siderale
CDPVDHDMDP2G
Adattatore Multiporta Video USB-C™ 4 in 1 in Alluminio - 4K 60Hz - Grigio Siderale

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 119,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K
CDPVDHDMDPSG
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Grigio Siderale - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 110,99 IVA esclusa
€ 135,41 IVA inclusa
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Oro Rosa - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K
CDPVDHDMDPRG
Adattatore Video USB-C Multi-Porta - Oro Rosa - 4 in 1 USB-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 110,99 IVA esclusa
€ 135,41 IVA inclusa
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K
CDPVGDVHDMDP
Adattatore Audio/Video da Viaggio 4 in 1 - USB Type-C a VGA, DVI, HDMI o mDP - in Alluminio - 4K

Adattatore da Viaggio USB Tipo C a VGA DVI HDMI o mDP | Cavo Avvolgibile

€ 106,99 IVA esclusa
€ 130,53 IVA inclusa
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA
CDPVGDVHDBP
Adattatore Multiporta USB-C - Scheda Grafica Esterna 3 in 1 USB Tipo-C a HDMI, DVI o VGA

Adattatore da viaggio USB-C™ Tipo-C a VGA DVI o HDMI | Garanzia da 3 anni

€ 76,99 IVA esclusa
€ 93,93 IVA inclusa
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K
CDPVGDVHDB
Adattatore da Viaggio Audio/Video 3 in 1 - USB-C a VGA, DVI o HDMI - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa