StarTech.com

Auto-Switch VGA a 2 porte

Consente di condividere un display tra 2 computer tramite commutazione automatica e per priorità

ID prodotto: ST122VGAU

  • Selezione automatica della priorità dei segnali video in entrata per lo schermo
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1440
  • Tasti di selezione sul pannello frontale di facile utilizzo
Ulteriori Informazioni
  • Installazione rapida e configurazione in pochi minuti
  • Larghezza di banda video 250 MHz
  • Enclosure robusta in acciaio
  • Supporto DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB per la porta 1
€ 67,99 EUR IVA esclusa
€ 81,59 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

L'auto-switch VGA ST122VGAU consente di condividere un display tra due computer e assegnare priorità ai segnali VGA. Lo switch VGA è dotato di porte d'ingresso VGA primaria e secondaria e invia automaticamente il segnale dalla porta primaria. Quando il segnale proveniente dalla porta primaria viene interrotto, lo switch passa automaticamente al segnale video della porta VGA secondaria. Pensato per il massimo del controllo e della versatilità, l'auto-switch VGA offre inoltre la possibilità di controllo manuale dei segnali connessi, tramite tasti sul pannello frontale di facile utilizzo che permettono di commutare tra le sorgenti video.

Il vantaggio StarTech.com

  • Tecnologia di rilevamento automatico della perdita di segnale e commutazione verso la sorgente secondaria, per evitare la perdita video
  • Condivisione di un singolo display tra due computer, per ridurre spazio e costi necessari all'acquisto di display aggiuntivi

Applicazioni

Ideale per computer laptop e proiettori in sale riunioni durante meeting e presentazioni, sistemi di controllo sicurezza e applicazioni di commutazione A/V private

Perfetto per applicazioni di pubblicità digitale in attività commerciali, in cui è necessario utilizzare un unico lettore multimediale o PC

L'ideale per collegare/commutare molteplici sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e luoghi di trasmissione video

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Porte 2
Standard del settore DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (supporto DDC solo su porta 1)
Prestazioni
Larghezza di banda 250 MHz
MTBF 80.000 ore
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota La porta 1 è impostata in modo da avere una priorità superiore alla porta 2 se entrambi i segnali sono attivi
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 2.7
Corrente di uscita 0.3A
Tensione di uscita 9 DC
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 195 mm [7.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 56 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 130 mm [5.1 in]
Peso prodotto 930 g [32.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Auto-Switch VGA a 2 porte
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/AUS)
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch audio/video VGA 4 porte con controllo RS-232
VS410RVGAA
Switch audio/video VGA 4 porte con controllo RS-232

Consente di passare tra 4 distinte sorgenti VGA su un unico display

€ 260,99 IVA esclusa
€ 313,19 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti