StarTech.com

Sdoppiatore switch video matrice VGA 2x2 con audio

Consente di condividere due distinti ingressi VGA e segnali audio sorgente tra due display

ID prodotto: ST222MXA

  • Consente a due dispositivi sorgente VGA di riprodurre video e audio su due display/proiettori
  • Risoluzione massima fino a 1920x1440 a 85 Hz
  • Larghezza di banda video 250 MHz
Ulteriori Informazioni
  • Pulsanti di selezione accessibili frontalmente
  • Lunghezza massima del cavo di 65 m
  • Connessioni audio stereo 3,5 mm
  • Risposta frequenza audio 20Hz~20KHz
  • Supporto standard DDC, DDC2, DDC2B
  • Supporta diversi tipi di formati video Multi-Sync, tra cui RGBHV, RGsB, RGBS
€ 136,99 EUR IVA esclusa
€ 167,13 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV VGA
Porte 2
Standard del settore DDC, DDC2, DDC2B
Uscita AV VGA
Prestazioni
Intervallo di frequenza Audio: 20Hz~20KHz
Larghezza di banda 250MHz
Lunghezza max cavo 65 m [213.2 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920x1440 @ 85Hz
Connettore/i
Connettore A 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Connettore B 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Indicatori
Indicatori LED 4 - Indicatori selezione porte/sorgente (2 serie di 2). Verde = Sorgente A, Rosso = Sorgente B
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 1.25 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 0~95%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4 cm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Peso prodotto 462 g [16.3 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 15.6 cm [6.1 in]
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch video matrice VGA
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Sdoppiatore switch video matrice VGA 4x4 con audio
ST424MX
Sdoppiatore switch video matrice VGA 4x4 con audio

Consente la distribuzione multipla di 4 distinti segnali VGA e audio tra diversi monitor

€ 407,99 IVA esclusa
€ 497,75 IVA inclusa

Accessori