StarTech.com

Switch HDMI a 2 porte con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

Consente un collegamento HDMI senza problemi e la selezione automatica della porta video con una qualità delle immagini ad alta definizione

ID prodotto: VS221HDQ

  • Commutazione automatica
  • Commutazione per priorità
  • Console di controllo manuale integrata
  • Emulazione EDID
Ulteriori Informazioni
  • Emulazione del collegamento video
  • Supporta risoluzioni video fino a 1080p
  • Hardware di montaggio incluso
€ 112,99 EUR IVA esclusa
€ 137,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio HDMI
Ingresso AV HDMI
Montaggio a rack
Porte 2
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Distanza max 10 m / 33 ft
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Risoluzioni supportate 1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Connettore/i
Connettore A 2 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Sorgente #1 attivata
1 - Sorgente #2 attivata
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0%~80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 15.6 cm [6.1 in]
Peso prodotto 290 g [10.2 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 29.4 cm [11.6 in]
Package Width 19.7 cm [7.8 in]
Peso spedizione (confezione) 853 g [30.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch automatico HDMI
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
1 - Telecomando
1 - Kit di montaggio
1 - Set di piedini in gomma
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch matrice HDMI 2x2 con commutazione automatica e prioritaria - 1080p
VS222HDQ
Switch matrice HDMI 2x2 con commutazione automatica e prioritaria - 1080p

Consente un collegamento HDMI senza problemi e la selezione automatica della porta video con una qualità delle immagini ad alta definizione

€ 179,99 IVA esclusa
€ 219,59 IVA inclusa
Sdoppiatore switch video matrice HDMI 4x4 con audio e RS-232
VS440HDMI
Sdoppiatore switch video matrice HDMI 4x4 con audio e RS-232

Consente di condividere e alternare 4 distinti segnali audio/video HDMI® tra 4 display

€ 791,99 IVA esclusa
€ 966,23 IVA inclusa
Switch automatico HDMI a 3 porte con telecomando a infrarossi
VS123HD
Switch automatico HDMI a 3 porte con telecomando a infrarossi

Permette di condividere un singolo display o proiettore HDMI® tra tre sorgenti video HDMI® con commutazione per priorità dei dispositivi e perdita di segnale

€ 43,99 IVA esclusa
€ 53,67 IVA inclusa

Accessori