Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Switch HDMI ad elevata velocità, automatico a 2 porte

ID prodotto: VS122HDMIU

Consente di condividere un singolo display HDMI tra due sorgenti e di rilevare automaticamente la priorità al segnale sorgente o alla perdita di segnale

Caratteristiche
  • Selezione automatica della priorità dei segnali video in entrata per lo schermo

  • Scelta fra commutazione automatica o manuale

  • Supporta risoluzioni per HDTV fino a 1080 p

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta risoluzioni PC fino a 1600x1200

  • Installazione rapida e configurazione in pochi minuti

  • Cavi fino a 10 m di lunghezza possono essere utilizzati nelle porte sia d’ingresso sia di uscita

  • Conforme a HDMI® a elevata velocità

  • Conforme a HDCP

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 35,99 EUR IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa

ID: VS122HDMIU

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il commutatore automatico HDMI® a elevata velocità VS122HDMIU permette di condividere uno schermo tra 2 dispositivi elettronici consumer o computer e dare la priorità ai segnali HDMI. Lo switch HDMI prevede una porta di ingresso HDMI primaria e una secondaria, e per impostazione predefinita passa il segnale alla porta d'ingresso primaria. Se il segnale connesso alla porta d'ingresso primaria è stato interrotto, il dispositivo passa automaticamente la visualizzazione del segnale dalla porta d'ingresso HDMI secondaria. Progettato per il massimo grado di controllo e versatilità, lo switch box HDMI automatico ad alta velocità offre anche la possibilità di controllare manualmente i segnali connessi tramite il comodo pulsante posto sul pannello frontale, con cui è possibile passare tra una sorgente video e l'altra. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Passaggio automatico tra dispositivi HDMI® ad alta velocità con la tecnologia di riconoscimento automatico VS122HDMIU
  • Per condividere un display/monitor tra due dispositivi di elettronica al consumo o tra computer, risparmiando i costi relativi a display aggiuntivi
Applicazioni
  • Ideale per il passaggio tra dispositivi elettronici di consumo come lettori Blu-ray, ricevitori satellitari, console per videogiochi e altri
  • Per la commutazione tra computer con uscite HDMI®
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Porte 2
Segnale di uscita HDMI
Standard del settore HDMI® ad alta velocità, HDCP
Prestazioni
Distanza max 10 m / 33 ft
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 2 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota La porta 1 è impostata in modo da avere una priorità superiore alla porta 2 se entrambi i segnali sono attivi
Indicatori
Indicatori LED 3 - Due verdi per stato display e uno rosso per alimentazione.
Alimentazione
Consumo energetico 2.7
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -65°C to 150°C (-85°F to 302°F)
Umidità Da 10% a 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 59 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 63 mm [2.5 in]
Peso prodotto 35 g [1.2 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch HDMI automatico 1.3 2 porte
1 - Cavo HDMI
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando
VS410HDMIE

Switch video HDMI 4-a-1, con telecomando

Consente di communtare 4 sorgenti HDMI su un singolo display o proiettore

€ 102,99 IVA esclusa
€ 123,59 IVA inclusa

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.