Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore DisplayPort ad DVI Active

ID prodotto: DP2DVIS

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200

  • Supportato da qualsiasi display DVI-D, tra cui televisori e display HD Apple Cinema

  • Connettore DisplayPort® latching

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Conforme alle specifiche DisplayPort 1.1a

  • Supporta HDCP 1.3

  • Funziona con schede video che non supportano segnali DP++ multimodali in uscita

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 40,99 EUR IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

ID: DP2DVIS

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore Single Link DisplayPort a DVI Active DP2DVIS consente di collegare sorgenti video DisplayPort (PC desktop, laptop e così via) a qualsiasi display DVI-D tra cui proiettori, schermi, televisori e display HD Apple Cinema, eliminando i costi di aggiornamento per monitor compatibili con DisplayPort.

A differenza degli adattatori passivi, questo convertitore da DP a DVI prevede una conversione attiva per l'utilizzo con qualsiasi uscita DisplayPort, ideale per schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali (ad esempio ATI Eyefinity). Grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1200, questo dispositivo compatto offre una soluzione semplice per la conversione di segnali DisplayPort in uscita e per la compatibilità con proiettori, televisori o monitor DVI esistenti.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • Convertitore DisplayPort attivo per schede video DisplayPort che non supportano segnali DP++ multimodali in uscita
  • Convertitore a fattore di forma ridotto di facile utilizzo che rende DisplayPort compatibile all'indietro con display Dual Link DVI-D
  • Il connettore latching DisplayPort garantisce collegamenti stabili
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
  • Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo o computer DisplayPort
  • Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
  • Perfetto per schermi di grande formato con alte risoluzioni DVI
  • Adatto per schede grafiche che non supportano segnali DP++ multimodali in uscita
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Classe di resistenza al fuoco Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Segnale di uscita DVI-D (DVI digitale)
Standard del settore HDCP 1.3
DisplayPort 1.1
DDWG 1.0
Stile adattatore Adapter
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 80~90% di umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 44 mm [1.7 in]
Lunghezza prodotto 200 mm [7.9 in]
Peso prodotto 70 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore DisplayPort a DVI
Certificazioni
Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero
DP2DVI2

Adattatore DisplayPort a DVI - DP a DVI - Convertitore DisplayPort / DP a DVI 1920x1200 Maschio / Femmina - Nero

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600
DP2DVID2

Adattatore convertitore video attivo DisplayPort a DVI Dual Link - DP a DVI-D - 2560x1600

Consente di collegare un display DVI Dual Link a una sorgente video DisplayPort® per applicazioni ad alta risoluzione

€ 177,99 IVA esclusa
€ 213,59 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM3BS

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero
DP2DVIMM6BS

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 1,8 m – DP a DVI 2560x1600 - Nero

Permette il collegamento di un PC dotato di DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVIADAP

Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero  1920x1200 M/M
DP2DVI2MM3

Cavo convertitore DisplayPort a DVI da 91 cm - Adattatore DP a DVI-D - Nero 1920x1200 M/M

Questo cavo adattatore di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC direttamente al monitor

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M
DP2DVI2MM6

Cavo DisplayPort a DVI di 1,8 m - M/M

Consente il collegamento di un monitor DVI a un computer dotato di DisplayPort con un singolo cavo

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6

Cavo convertitore video DisplayPort a DVI da 1,80 m - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10

Cavo convertitore adattatore 3 m da DisplayPort a DVI - M/M

Consente di collegare con un unico cavo un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 47,99 IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa

Adattatori e cavi HDMI® (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavi DVI (2)

Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M
DVIDDMM1

Cavo DVI-D Dual Link 30 cm - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

Cavo DVI-D Dual Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.