Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo convertitore adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm – DP a DVI 2560x1600 - Nero

ID prodotto: DP2DVIMM3BS

Questo adattatore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

Caratteristiche
  • Conversione attiva DisplayPort a DVI

  • 1 connettore DisplayPort maschio, 1 connettore DVI maschio

  • Supporta risoluzioni fino a 1920x1200

  • Installazione Plug-and-Play

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 43,99 EUR IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

ID: DP2DVIMM3BS

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo convertitore attivo DisplayPort a DVI da 91 cm DP2DVIMM3BS consente di collegare un desktop o laptop dotato di DisplayPort direttamente a un vicino monitor o proiettore DVI risparmiando le spese per adattatori aggiuntivi ed eliminando al contempo l'ingombro dei cavi in eccesso.

Per una compatibilità garantita praticamente con qualsiasi uscita DisplayPort, l'adattatore attivo DisplayPort a DVI supporta i segnali DisplayPort multimodali (DP++) e monomodali. A differenza degli adattatori passivi, ciò assicura la possibilità di utilizzare DP2DVIMM3BS anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200, è possibile convertire una sorgente video DisplayPort in DVI senza rinunciare alla qualità del video.

DP2DVIMM3BS è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

L'adattatore non può essere utilizzato con Apple Cinema Display.

Il vantaggio StarTech.com
  • Installazione senza problemi grazie all'adattatore a cavo che permette di collegare la sorgente DisplayPort direttamente a un display DVI senza richiedere ulteriori cavi video
  • Elimina i costi per l'aggiornamento consentendo il collegamento di un computer DisplayPort a un monitor o proiettore DVI
  • Il design del cavo a lunghezza limitata riduce l'ingombro
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Consente l'utilizzo con uscite video DisplayPort monomodali che non sono in grado di trasmettere segnali DP++ multimodali quali, ad esempio, le schede video ATI® Eyefinity
  • Consente di collegare il display DVI (monitor, proiettore) direttamente a un dispositivo con uscita DisplayPort
  • Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Parade - PS171
Stile adattatore Cable Adapter
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Lunghezza max cavo 0.9 m [3 ft]
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200
Risoluzioni supportate 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080
1920 x 1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.
This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 80.6 g [2.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 91.6 g [3.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore attivo DisplayPort a DVI
Certificazioni
Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM3BS

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero
MDP2DVIMM6BS

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Nero

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM3WS

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Questo adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco
MDP2DVIMM6WS

Cavo convertitore adattatore attivo Mini DisplayPort a DVI da 1,8 m - mDP a DVI 1920x1200 - Bianco

Permette il collegamento di un PC o MAC dotato di Mini DisplayPort a un display DVI grazie al cavo attivo da 1,8 m

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.