StarTech.com

Cavo mini DisplayPort a VGA da 1,8 m - M/M

Consente di collegare monitor VGA a un computer dotato di Mini DisplayPort, tramite un unico cavo

ID prodotto: MDP2VGAMM6

  • Design cavo tutto in uno
  • Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 e risoluzioni per HDTV fino a 1080 p
  • Nessun driver o software aggiuntivo richiesto
  • Compatibile con Intel® Thunderbolt™
€ 46,99 EUR IVA esclusa
€ 57,33 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo da Mini DisplayPort a VGA da 1,8 m MDP2VGAMM6 rappresenta una soluzione economica per il collegamento da Mini DisplayPort a VGA, che permette di collegare un monitor VGA a PC o Mac® con uscita Mini DisplayPort, eliminando i costi di aggiornamento del monitor per risolvere i problemi di compatibilità. Questo cavo Mini DisplayPort/VGA tutto in uno, di semplice utilizzo, non richiede convertitori o adattatori aggiuntivi, né driver o software di installazione. Compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O. Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Il vantaggio StarTech.com

  • Design a singolo cavo tutto in uno per un utilizzo semplice e una gestione ottimale dei cavi
  • Supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 e risoluzioni HDTV fino a 1080 p, per una visualizzazione ottimale
  • Nessun software o driver aggiuntivo richiesto per l'installazione, per una connessione semplice e rapida al display VGA

Applicazioni

Grazie ai nostri cavi convertitori video da Mini DisplayPort a VGA è possibile continuare a utilizzare i display VGA esistenti

Consente di utilizzare un monitor VGA su un computer MacBook® o iMac® dotato di DisplayPort utilizzando l'uscita video Mini DisplayPort

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Ingresso AV Mini-DisplayPort
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV VGA
Prestazioni
Lunghezza max cavo 1.8 m [6 ft]
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 / 1080p
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1828.8 mm [72 in]
Peso prodotto 90 g [3.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 90 g [3.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo mini DisplayPort a VGA da 1,8 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA
Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI
DP2DVI
Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI
DP2HDMI
Adattatore convertitore video DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC dotato di DisplayPort

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA
Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI
MDP2DVI
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a DVI

Consente di collegare un display DVI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa