StarTech.com

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a HDMI

Consente di collegare un display HDMI ad un PC o Mac dotato di DisplayPort

ID prodotto: MDP2HDMI

  • Connettività senza pensieri grazie all'adattatore video mDP a HDMI plug-and-play
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Immagini nitide di alta qualità con supporto di risoluzioni video ad alta definizione fino a 1080p
  • Compatibile con le porte Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2
€ 15,99 EUR IVA esclusa
€ 19,19 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore mini DisplayPort a HDMI® consente di collegare il computer mDP a un televisore, proiettore o monitor HDMI. è compatibile con i computer Mini DisplayPort come Ultrabook™ o Microsoft® Surface.

Connessione semplificata del computer Mini DisplayPort a un display HDMI

L'adattatore mDP a HDMI consente di collegare un tablet, un computer desktop o laptop Mini DisplayPort a un display HDMI. L'adattatore è compatibile sia con le porte mDP, sia con le porte I/O Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2, e supporta la connettività plug-and-play per una configurazione senza pensieri.

Compatibile con i televisori HD

L'adattatore mini DisplayPort è dotato di un connettore HDMI femmina che supporta l'audio 7.1, una caratteristica che rende il computer mDP perfettamente compatibile con un proiettore o televisore HDMI a casa o in ufficio.

Pensato per la massima portabilità

Il convertitore mini DisplayPort a HDMI consente la massima portabilità grazie a un design leggero e compatto, che lo rende l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio Ultrabook o al proprio Surface Pro, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Questo design ultraportatile lo rende ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Immagini nitide

Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1080p, l'adattatore offre immagini spettacolari di qualità straordinaria. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione mDP per rappresentare ogni dettaglio con un'alta definizione straordinaria.

Il prodotto MDP2HDMI è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato ai display HDMI durante le esposizioni fieristiche o nelle camere d'hotel

Consente di collegare il computer laptop BYOD al proiettore di una sala riunioni o alla postazione di lavoro HDMI in un ufficio

Consente di utilizzare il monitor HDMI come display secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
Stile adattatore Adattatori
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1200 / 1080p
Specifiche audio Audio surround 5.1
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta DP++ (DisplayPort ++) necessaria per scheda video o sorgente video (deve essere supportato il pass-through DVI e HDMI)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 130 mm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 76.2 mm [3 in]
Peso prodotto 60 g [2.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 80 g [2.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore Mini DisplayPort a HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo  mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco
MDP2HD4KSW
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per Mac Book Air / Mac Book Pro - Bianco

Consente il collegamento di un display HDMI a una sorgente video Mini DisplayPort monomodale

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo  mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro
MDP2HD4KS
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo mDP 1.2 a HDMI 1080p per MacBook Air / Mac Book Pro

Consente il collegamento di un display HDMI® a una sorgente Mini DisplayPort®

€ 38,99 IVA esclusa
€ 46,79 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K
MDP2HDMM1MB
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il PC o il Mac® direttamente a un display HDMI

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo  mDP 1.2 a HDMI 2.0
MDP2HD4K60S
Adattatore mini DisplayPort a HDMI 4k a 60Hz - Convertitore attivo mDP 1.2 a HDMI 2.0

Questo convertitore consente di collegare il computer mDP a un display HDMI e supporta risoluzioni UHD fino a 4K a 60 Hz

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB
MDP2HDMIUSBA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente Mini DisplayPort con audio

€ 92,99 IVA esclusa
€ 111,59 IVA inclusa
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco
MDP2HDW
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor HDMI® a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K
MDP2HDMM2MB
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K

Consente di eliminare il disordine collegando il PC o il Mac® direttamente a un display HDMI

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K bianco
MDP2HDMM1MW
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 1m - 4K bianco

Questo cavo di lunghezza ridotta consente di eliminare il disordine collegando il Mac® o il PC direttamente a un display HDMI

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K bianco
MDP2HDMM2MW
Cavo convertitore adattatore Mini DisplayPort a HDMI - mDP a HDMI da 2m - 4K bianco

Consente di eliminare il disordine collegando il Mac® o il PC direttamente a un display HDMI

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 3m - 4k 30hz
MDP2HDMM3MB
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 3m - 4k 30hz

Questo cavo di 3 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di mDP a un display HDMI

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 5m - 4k 30hz
MDP2HDMM5MB
Cavo Adattatore HDMI a Mini DisplayPort da 5m - 4k 30hz

Questo cavo di 5 metri consente di eliminare il disordine collegando direttamente un computer dotato di mDP a un display HDMI

€ 34,99 IVA esclusa
€ 41,99 IVA inclusa

Accessori