StarTech.com

Hub MST - DisplayPort a 3 DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

ID prodotto: MSTDP123DP

  • È possibile massimizzare la produttività collegando fino a tre display indipendenti al computer mediante l'Hub MST
  • Consente di collegarsi praticamente a qualsiasi televisore, monitor o proiettore grazie al supporto di adattatori a basso costo
  • È possibile aumentare le prestazioni video esterne con il supporto di risoluzioni fino a 4 K
Ulteriori Informazioni
  • Certificato VESA e DisplayPort
  • Compatibile con schede grafiche DP 1.2 come la AMD Radeon con tecnologia Eyefinity
  • Installazione Plug-and-Play
  • Chipset di recente progettazione per una maggiore compatibilità
€ 154,99 EUR IVA esclusa
€ 189,09 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo hub MST consente di collegare tre monitor al laptop o desktop Windows® dotato di DisplayPort™ (DP) 1.2.

Consente di aumentare la produttività con più monitor

I computer di nuovissima generazione sono più portatili che mai, ciò spesso significa che resta un numero ridotto di uscite video e schermi integrati di minori dimensioni. L'hub MST risolve entrambi i problemi consentendo di collegare tre display aggiuntivi al computer, semplificando notevolmente il multitasking. 

Consente di aumentare la produttività con più monitor

Si collega a qualsiasi display

Con l'hub MST è possibile utilizzare adattatori video DisplayPort e cavi adattatori che consentono di collegare display HDMI, VGA o DVI. Ciò garantisce che l'hub MST sarà compatibile praticamente con qualsiasi televisore, monitor o proiettore. L'hub è certificato VESA e DisplayPort per supportare i sistemi dotati di DP 1.2 per una facile integrazione con l'apparecchiatura video esistente.

Ottimizzazione della compatibilità

Consente di configurare i display per qualsiasi ambiente

Utilizzando l'hub MST, è possibile estendere il desktop sui monitor aggiuntivi e trasmettere contenuti indipendenti su ciascun display, avendo la libertà del multitasking e aumentando la produttività. È inoltre possibile clonare la stessa immagine su più display per le applicazioni di visualizzazione remota quali, ad esempio, la pubblicità digitale.

Ottimizzazione delle prestazioni

 

Consente di godere della eccezionale qualità video senza consumare le risorse di sistema

La tecnologia MST utilizza la scheda video esistente per ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse di sistema garantendo risoluzioni Ultra HD 4K. Queste prestazioni senza precedenti rendono MST perfetto per le applicazioni a elevata risoluzione, quali design grafico, videogiochi e immagini acquisite tramite apparecchiature mediche.

Nota: se viene utilizzata una scheda video DisplayPort 1.1, MSTDP123DP fungerà da splitter, clonando automaticamente la fonte video in tutti i display. Vengono applicate limitazioni alla risoluzione.

MSTDP123DP supporta l'installazione plug-and-play per una configurazione semplice ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni oltre che del supporto tecnico a vita gratuito.

Nota: MST condivide 21,6 Gbps tra tutti i display collegati. Risoluzioni superiori possono limitare la larghezza di banda disponibile per le restanti porte, consultare le nostre linee guida di seguito per determinare la risoluzione ideale per l'impostazione scelta. Alcuni adattatori grafici hanno un supporto MST limitato e consentiranno la trasmissione solamente su tre display complessivi. Qualora siano collegati più di tre monitor, il quarto verrà disattivato.

Allocazione della larghezza di banda per la risoluzione media

1920 x 1080 (1080 p ad alta definizione) @60 hz - 22%
1920 x 1200 @60 hz - 30%
2560 x 1440 @60 hz - 35%
2560 x 1600 @60 hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4 K) @30 hz - 38%

Nota: il superamento del 100% comporterà la riduzione della funzionalità.

Esempi di configurazioni di risoluzione supportate

Risoluzione schermo 1
Risoluzione schermo 2
Risoluzione schermo 3
Percentuale totale di larghezza di banda
1920 x 1200 @60 hz (30%) 1920 x 1200 @60 hz (30%) 1920 x 1200 @60 hz (30%) 90%
2560 x 1440 @60 hz (35%) 2560 x 1440 @60 hz (35%) 1920 x 1200 @60 hz (30%) 100%
2560 x 1600 @60 hz (38%) 2560 x 1600 @60 hz (38%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) 98%
3840 x 2160 @30 hz (38%) 2560 x 1600 @60 hz (38%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) 98%
3840 x 2160 @30 hz (38%) 3840 x 2160 @30 hz (38%) 1920 x 1080 @60 hz (22%) 98%

Esempi di configurazioni di risoluzione non supportate

Risoluzione schermo 1
Risoluzione schermo 2
Risoluzione schermo 3
Percentuale totale di larghezza di banda
2560 x 1600 @60 hz (38%) 2560 x 1600 @60 hz (38%) 1920 x 1200 @60 hz (30%) 106%
3840 x 2160 @30 hz (38%) 2560 x 1600 @60 hz (38%) 1920 x 1200 @60 hz (30%) 106%
3840 x 2160 @30 hz (38%) 2560 x 1600 @60 hz (38%) 2560 x 1440 @60 hz (35%) 111%
3840 x 2160 @30 hz (38%) 3840 x 2160 @30 hz (38%) 3840 x 2160 @30 hz (38%) 114%

Applicazioni

Permette di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti Web, mentre si esegue un'operazione su un altro schermo

Permette di collegare il dispositivo mDP 1.2 e aggiungere tre display ad alta risoluzione alla workstation

Consente di creare una parete video panoramica per applicazioni di pubblicità digitale DisplayPort

Permette di modificare immagini, video o clip audio su tre display con qualunque orientamento o risoluzione

Ideale per espandere un foglio di calcolo/lavoro su tutti i tre display al fine di evitare lo scorrimento laterale

Possibilità di utilizzare le visualizzazioni panoramiche nei giochi e codici utili per display/dati di walk-through su un terzo display contemporaneamente

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
ID chipset MegaChips - STDP4320
Porte 3
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime Up to 4K
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Latch Maschio
Connettore B 3 - DisplayPort (20 pin) Latch Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Note/requisiti speciali
Nota DisplayPort 1.2 è necessario per l'uscita indipendente dei display
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 3A
Corrente ingresso 0.5 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 78 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 200 mm [7.9 in]
Peso prodotto 95 g [3.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.6 kg [1.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub MST a 3 porte multimonitor DisplayPort™
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/EU/UK/AUS)
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort
MSTDP124DP
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 3X porte HDMI
MSTDP123HD
Adattatore Splitter MST Hub - DisplayPort a 3X porte HDMI

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta DP 1.2

€ 200,99 IVA esclusa
€ 245,21 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo
MSTMDP123DP
Hub MST multimonitor Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort triplo

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort
MSTMDP122DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 2 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare due display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 105,99 IVA esclusa
€ 129,31 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort
MSTMDP124DP
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 4 porte DisplayPort

Questo adattatore consente di collegare quattro display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 211,99 IVA esclusa
€ 258,63 IVA inclusa
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI
MSTMDP123HD
Adattatore Splitter MST Hub - Mini DisplayPort a 3x HDMI

Questo adattatore consente di collegare tre display indipendenti a un'unica porta mDP 1.2

€ 166,99 IVA esclusa
€ 203,73 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Istruzioni

Windows 10 / 8

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra.
  4. Espandere il menu a discesa accanto a "Più schermi" e selezionare Duplica questi schermi.
  5. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows 7 / Vista

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra.
  4. Espandere il menu a discesa accanto a "Più schermi" e selezionare Duplica questi schermi.
  5. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows XP

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare doppio clic su Schermo.
  3. Fare clic sulla scheda Impostazioni.
  4. Deselezionare la casella di controllo accanto a Estendi desktop su questo monitor.
  5. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Risoluzione dei problemi

Affinché il mouse si sposti correttamente da un monitor all'altro, è necessario riorganizzare i monitor in Windows in modo tale da riflettere la loro posizione fisica sulla scrivania. Per effettuare questa operazione, completare i seguenti passaggi in base al sistema operativo:

Windows 10 e Windows 8

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + X e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows 7 e Windows Vista

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare clic su Aspetto e personalizzazione, quindi selezionare Schermo.
  3. Fare clic sull'opzione Risoluzione Modifica risoluzione dalla colonna sinistra, nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Windows XP

  1. Fare clic sul pulsante Start e selezionare Pannello di controllo.
  2. Fare doppio clic su Schermo.
  3. Selezionare la scheda Impostazioni , nella quale i monitor sono visualizzati come icone numerate.
  4. Fare clic su Identifica per visualizzare su ogni monitor connesso un numero che indica la rispettiva posizione assegnata dal sistema operativo.
  5. Trascinare le icone dei monitor e disporle nel modo che più si avvicina alla configurazione fisica.
  6. Fare clic su OK per applicare le modifiche e chiudere la finestra.

Se si desidera creare un'immagine speculare del monitor principale, anziché estendere il desktop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors

Per trasmettere contenuti con risoluzione 4K a uno schermo DisplayPort a 30 Hz, il monitor deve supportare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrispondenti. Se il monitor è compatibile con la risoluzione 4K a 60 Hz (DP 1.2 o superiore), potrebbe essere necessario configurarlo per la compatibilità con la frequenza a 30 Hz. 

Per risolvere il problema, utilizzare i pulsanti del monitor per configurare le impostazioni dello schermo DisplayPort su DP1.1. Per ulteriori informazioni su come modificare le impostazioni del monitor, fare riferimento al sito web del produttore.