StarTech.com

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

ID prodotto: MDP2VGDVHDW

  • Adattatore tre in uno - mDP a: VGA, DVI, HDMI
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p
  • Installazione Plug-and-Play
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con i dispositivi Intel® Thunderbolt™ in grado di supportare un segnale DisplayPort
  • Compatto
  • Struttura portatile e leggera
  • Elegante design di colore bianco
€ 61,99 EUR IVA esclusa
€ 75,63 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il convertitore Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI MDP2VGDVHDW offre una soluzione 3 in 1 per il collegamento di una sorgente mDP quale, ad esempio, un MacBook Pro® / MacBook Air® dotato di Thunderbolt™ a un display VGA, DVI o HDMI. Assicurando la compatibilità praticamente con qualsiasi display, televisore o proiettore, questo adattatore compatto e leggero offre una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

In sala riunioni è possibile realizzare immediatamente il collegamento anche non sapendo quali porte di collegamento sono disponibili. MDP2VGDVHDW massimizza la connettività audio/video di MacBook® offrendo tre porte di uscita diverse con un singolo adattatore compatto.

Ensuring compatibility with almost any display, television or projector

Il convertitore 3 in 1 è compatibile con Intel® Thunderbolt™, se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta I/O Thunderbolt. Inoltre, poiché il cavo convertitore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200/1080p, è possibile convertire una sorgente video Mini DisplayPort in VGA, HDMI o DVI senza rinunciare alla qualità video.

Questo convertitore Mini DisplayPort non richiede un adattatore di alimentazione e massimizza la portabilità adattandosi facilmente alla borsa del laptop grazie al design compatto e leggero.

Maximize portability

MDP2VGDVHDW presenta un elegante design di colore bianco che si abbina perfettamente a MacBook® Pro o MacBook Air® ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Permette di massimizzare la portabilità in viaggio o in ufficio grazie al design compatto e leggero
  • Assicura la compatibilità praticamente con qualsiasi display grazie all'adattatore tre in uno che effettua la conversione da Mini DisplayPort a VGA, HDMI o DVI

Applicazioni

L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile

Permette di collegare il laptop/Ultrabook BYOD a un display HDMI, DVI o VGA disponibile sul luogo di lavoro

Permette di collegare un display DVI, VGA o HDMI a un laptop Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Passivo
Audio
Ingresso AV Mini-DisplayPort
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV DVI
HDMI
VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200/1080p
Risoluzioni digitali massime 1920x1200/1080p
Specifiche audio Audio surround 5.1 (in base alla sorgente e destinazione video)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
La porta HDMI è una porta di tipo passivo.
La porta DVI-D è una porta di tipo passivo.
La porta VGA è una porta di tipo attivo.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 10~85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 270 mm [10.6 in]
Peso prodotto 57 g [2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 10 g [0.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI
1 - Guida per l'installazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1
MDP2VGDVHD
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K
MDPVGDVHD4K
Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

€ 82,99 IVA esclusa
€ 101,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDVGA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco
MDP2HDVGAW
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

Consente il collegamento del proprio PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI  – Convertitore mDP 3 in 1
MDP2DPDVHD
Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI – Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un dispositivo mini DisplayPort® a un display DisplayPort®, HDMI® o DVI grazie a questo compatto adattatore tutto in uno

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI
DP2VGDVHD
Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 75,63 IVA inclusa
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
DP2HDVGA
Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB
MDP2HDMIUSBA
Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente Mini DisplayPort con audio

€ 92,99 IVA esclusa
€ 113,45 IVA inclusa
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco
MDP2HDW
Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor HDMI® a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA
Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco
MDP2VGAW
Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco

Consente il collegamento di un monitor VGA a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa

Accessori