Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Audio/Video da Viaggio 3 in 1 - Mini DisplayPort a VGA, DVI o HDMI - in Alluminio - 4K

ID prodotto: MDPVGDVHD4K

In viaggio, è possibile tenere questo compatto convertitore insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore

Caratteristiche
  • Adattatore 3 in 1 - da mDP a VGA, da mDP a DVI e da mDP a HDMI

  • Massima trasportabilità grazie al gestore dei cavi magnetico incorporato

  • Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto di UHD 4K

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con i dispositivi mDP Intel® Thunderbolt™ in grado di produrre un segnale DisplayPort

  • Certificazione VESA

  • Installazione Plug-and-Play

  • Compatto

  • Design leggero

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 82,99 EUR IVA esclusa
€ 99,59 IVA inclusa

ID: MDPVGDVHD4K

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Adattatore da viaggio 3 in 1 portatile per il collegamento di un computer dotato di Mini DisplayPort® a un display VGA, DVI o HDMI®.

L’adattatore è dotato di certificazione VESA per la compatibilità con i computer dotati di mDP.

Elegante connettività per MacBook Pro e MacBook Air

Adattatore da viaggio con custodia in alluminio robusta dotato di cavo integrato Mini DisplayPort bianco. Anche se l’adattatore è compatibile e si intona con qualsiasi dispositivo mDP, è progettato per l'utilizzo con MacBook Air o MacBook Pro.

Connettività video piena anche in viaggio

Invece di riempire la borsa del laptop con un convertitore per ogni display, questo adattatore 3 in 1 offre tutte le uscite video necessarie. Grazie al supporto degli output VGA, DVI e HDMI, questo adattatore consente di collegare la porta Mini DisplayPort di un laptop a qualsiasi display di sala riunioni o aula senza la necessità di trasportare un adattatore separato per ciascun tipo di display.

Grazie al supporto di diversi output video e un design leggero e compatto, questo adattatore è una perfetta soluzione plug-and-play da viaggio o per applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) di ufficio.

Gestore dei cavi innovativo e integrato

L'adattatore è dotato di fissacavi magnetico integrato per la gestione del cablaggio. Il magnete favorisce il corretto posizionamento del cavo breakout, per la conservazione sicura, ordinata e rapida in valigia.

Eccellente qualità delle immagini grazie al supporto Ultra HD 4K

L’uscita HDMI di questo adattatore supporta le risoluzioni Ultra HD 4K, per una qualità d’immagine quattro volte superiore alla risoluzione 1080p ad alta definizione. L'uscita HDMI è anche retrocompatibile con le risoluzioni 1080p e 720p, consentendo di utilizzare l'adattatore anche per le apparecchiature video di precedente generazione. Gli output VGA e DVI supportano anche una risoluzione massima di 1920 x 1200 ad alta definizione, in modo da ottenere una qualità video comunque eccellente.

L'adattatore da viaggio è compatibile con i dispositivi mDP Intel® Thunderbolt™ in grado di produrre un segnale DisplayPort.

MDPVGDVHD4K è dotato della garanzia di 2 anni e del supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • L'adattatore può essere portato in viaggio per effettuare il collegamento a praticamente qualsiasi display disponibile
  • Consente di collegare un MacBook Pro o MacBook Air BYOD a un display HDMI, VGA o VDI sul posto di lavoro
  • Consente di collegare un display VGA, DVI o HDMI a un laptop dotato di Mini DisplayPort da utilizzare come monitor secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Segnale di uscita HDMI
DVI-D (DVI digitale)
VGA
Stile adattatore Adattatori
Tipo convertitori Travel A/V Adapters
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160
Risoluzioni supportate HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Specifiche audio Uscita HDMI con audio surround 7.1
Specifiche generali L'adattatore video supporta solamente una uscita video alla volta. Se vengono creati collegamenti multipli, funzionerà solamente una delle uscite.
Video Revision DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
1 - DVI-D (25 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota La porta HDMI è una porta di tipo passivo.
La porta DVI-D è una porta di tipo passivo.
La porta VGA è una porta di tipo attivo.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità 40%-50%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza cavo 110 mm [4.3 in]
Lunghezza prodotto 103 mm [4.1 in]
Peso prodotto 120 g [4.2 oz]
Variante colore Bianco
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore A/V da viaggio
Certificazioni
Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1
MDP2VGDVHD

Adattatore Mini DisplayPort da viaggio VGA/DVI/HDMI - Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDVGA

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco
MDP2HDVGAW

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio mDP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p - bianco

Consente il collegamento del proprio PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI  – Convertitore mDP 3 in 1
MDP2DPDVHD

Adattatore Mini DisplayPort a DisplayPort/DVI/HDMI – Convertitore mDP 3 in 1

Consente il collegamento di un dispositivo mini DisplayPort® a un display DisplayPort®, HDMI® o DVI grazie a questo compatto adattatore tutto in uno

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco
MDP2VGDVHDW

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI, DVI & VGA - Convertitore mDP per macbook 3 in 1 - Bianco

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di Mini DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI
DP2VGDVHD

Cavo Adattatore 3 in 1 DisplayPort a VGA/DVI/HDMI - Convertitore DP a VGA HDMI DVI

Consente il collegamento di un PC o Mac® dotato di DisplayPort a un display HDMI, VGA o DVI

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p
DP2HDVGA

Adattatore DisplayPort a HDMI e VGA - Convertitore audio/video da viaggio DP 2 in 1 - 1920x1200 / 1080p

Consente il collegamento del proprio sistema di computer dotato di DisplayPort al display HDMI o VGA

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB
MDP2HDMIUSBA

Adattatore Mini DisplayPort a HDMI con audio USB

Consente di collegare un display HDMI a una sorgente Mini DisplayPort con audio

€ 92,99 IVA esclusa
€ 111,59 IVA inclusa

Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco
MDP2HDW

Convertitore adattatore video Mini DisplayPort a HDMI - Bianco

Consente il collegamento di un monitor HDMI® a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Adattatore Mini DisplayPort  a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina
MDP2VGA

Adattatore Mini DisplayPort a VGA - Cavo mDP a VGA - 1920 x 1200 - Convertitore Mini DP a VGA Maschio / Femmina

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di Mini DisplayPort

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,19 IVA inclusa

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco
MDP2VGAW

Adattatore convertitore video Mini DisplayPort a VGA - Bianco

Consente il collegamento di un monitor VGA a un PC o MAC® dotato di Mini DisplayPort®.

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,39 IVA inclusa

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M
DVIMM6

Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.