Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Convertitore audio RCA stereo a SPDIF digitale coassiale e ottico Toslink

ID prodotto: AA2SPDIF

Consente di convertire segnali audio RCA stereo in segnali digitali coassiali e Toslink

Caratteristiche
  • Compatibile con input audio RCA Stereo

  • Output Toslink, digitale coassiale (SPDIF) o entrambi

  • Fattore di forma compatto

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Facile da installare e utilizzare

  • Supporta l'output del segnale audio digitale LPCM (Linear Pulse Code Modulation) a due canali non compresso.

  • Supporta frequenze di campionamento output di 48 KHz

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 72,99 EUR IVA esclusa
€ 87,59 IVA inclusa

ID: AA2SPDIF

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il convertitore audio RCA stereo in SPDIF digitali coassiali e Toslink AA2SPDIF permette di convertire o dividere l'audio stereo analogico in segnali di output digitali coassiali e Toslink a 2 canali. Ideale per molte applicazioni audio domestiche e professionali, questo convertitore audio RCA a digitale permette di risparmiare sui costi derivanti dall'aggiornamento delle attrezzature per collegamenti compatibili offrendo un output digitale coassiale e Toslink separato. Per una maggiore versatilità, il dispositivo può inoltre funzionare come splitter audio utilizzando gli output digitali coassiali e Toslink contemporaneamente. Il convertitore presenta un design con fattore di forma ridotto che lo rende adatto all'installazione in qualsiasi posizione indipendentemente dai limiti di spazio fornendo al contempo un perfetto segnale audio a distanze fino a 5 metri. ll convertitore supporta, inoltre, l'installazione plug-and-play che permette di risparmiare tempo ed evitare problemi. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
  • Funge da convertitore e splitter consentendo di utilizzare un solo output o entrambi contemporaneamente.
  • Il fattore di forma compatto rende il dispositivo comodo da trasportare e adatto a qualsiasi posizione di installazione.
Applicazioni
  • È possibile collegare un cavo Toslink a un ricevitore e un cavo digitale coassiale a un altro ricevitore.
  • Permette il collegamento di vecchi lettori DVD, VCR e console di gioco ai moderni ricevitori per home theater.
  • Converte o estende l'input audio analogico in un formato digitale senza compromettere il segnale o la qualità.
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Lunghezza max cavo 5 m [16.4 ft]
Specifiche audio Supporto di 2 canali (stereo)
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Audio digitale coassiale (RCA) Femmina Output
1 - Toslink (SPDIF, ottico) Femmina Output
2 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Input
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 1.8
Corrente di uscita 0.36A
Tensione di uscita 5 DC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 48°C (32°F to 118°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 23.5 mm [0.9 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 45.5 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Peso prodotto 30 g [1.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore RCA analogico a digitale coassiale e Toslink
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Convertitore ripetitore audio a due vie da digitale coassiale a ottico Toslink
SPDIFCOAXTOS

Convertitore ripetitore audio a due vie da digitale coassiale a ottico Toslink

Consente di convertire un segnale sorgente audio SPDIF a coassiale digitale e Toslink, separatamente o simultaneamente

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A
SVA5M3NEUA

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Adattatori USB (USB 2.0) (1)

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm
USB2TYPEM

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavi e adattatori audio (1)

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA
MU3MMRCA

Cavo audio stereo 91 cm - 3,5 mm maschio a 2 maschi RCA

Consente di collegare il computer o player audio a un dispositivo audio RCA

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.