Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore convertitore Mini HDMI a VGA per fotocamere/videocamere digitali - 1920x1080
Consente il collegamento di una fotocamera digitale o di tablet dotati di micro HDMI® a un display VGA o a un proiettore
ID prodotto: MNHD2VGAE2
- Supporta una risoluzione massima di 1920x1080 (1080p)
- Non richiede un adattatore di alimentazione esterno
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore/convertitore Mini HDMI® a VGA MNHD2VGAE2 converte attivamente il segnale di una sorgente video Mini HDMI® dalla fotocamera digitale o un PC tablet a un proiettore o un display VGA. L'adattatore supporta risoluzioni complete di 1080p e rappresenta una scelta conveniente per le applicazioni che richiedono funzionalità ad alta definizione.
L'adattatore Mini HDMI/VGA presenta un design compatto che non richiede un'alimentazione assicurando così una soluzione compatta e portatile facile da trasportare come accessorio.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- L'adattatore/convertitore non richiede un adattatore di alimentazione esterno assicurando una soluzione compatta e portatile
- La semplice installazione plug-and-play assicura una configurazione rapida e senza problemi
- Design compatto di alta qualità per una lunga durata e una linea minimale
Applicazioni
Permette il collegamento di dispositivi dotati di Mini HDMI quali, ad esempio, una fotocamera digitale o un PC tablet a un proiettore o display VGA
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932823 | |
UPC Code | 065030850988 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Attivo | |
Audio | No | |
Porte | 1 | |
Standard del settore | HDMI® ad alta velocità | |
Tipo convertitori | Convertitore formati | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni analogiche massime | 1920x1080 | |
Risoluzioni digitali massime | 1920x1080 | |
Risoluzioni supportate | 1920x1080 (1080p) @ 60Hz | |
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Mini HDMI (19 pin) Maschio Input | |
Connettore B | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Temperatura di conservazione | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Umidità | 40% a 85% RH senza condensa | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 40 mm [1.6 in] | |
Lunghezza cavo | 203 mm [8 in] | |
Lunghezza prodotto | 203 mm [8 in] | |
Peso prodotto | 0.1 g [0 oz] | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 33 g [1.2 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Convertitore adattatore mini HDMI® a VGA |
Prodotti correlati
Adattatore convertitore Micro HDMI a VGA con audio per smartphone/ultrabook/tablet - 1920x1200
Consente la conversione di un segnale video Micro HDMI® in VGA con un'uscita audio discreta
Adattatore convertitore Micro HDMI a VGA per smartphone/ultrabook/tablet - 1920x1080
Consente il collegamento di uno smartphone o un PC tablet dotato di micro HDMI® a un display VGA o a un proiettore
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080
Permette il collegamento di un laptop, ultrabook o desktop dotato di HDMI® al display VGA o a un proiettore
Adattatore HDMI a VGA compatto per portatili - Convertitore HDMI a VGA per desktop/ChromeBook/ultrabook - 1920 x 1200/1080p
Questo adattatore slim ideale per Chromebook, laptop e ultrabook consente il collegamento di un dispositivo/computer HDMI a un monitor o proiettore VGA
Adattatore convertitore video HDMI a VGA con Micro USB e audio per PC desktop/laptop/ultrabook - 1920x1200
Consente di convertire un segnale video HDMI® a VGA con un'uscita audio discreta
Adattatore video compatto HDMI a VGA con audio - M/F - 1920x1200 / 1080p
Questo adattatore ultraportatile è il compagno di viaggio ideale per il laptop Chromebook o Ultrabook
Convertitore video HDMI a VGA con audio
Consente di collegare dispositivi HDMI a un monitor VGA, con canali audio e stereo separati
Adattatore da Viaggio A/V - Convertitore 3 in 1 HDMI a DisplayPort, VGA o DVI - 1920 x 1200
In viaggio, è possibile tenere questo adattatore compatto insieme al laptop per collegarsi a qualsiasi monitor, televisore o proiettore
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 91cm
Il cavo adattatore corto da 91 cm elimina l'ingombro dei cavi e adattatori superflui permettendo il collegamento della sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 1,8m
Questo cavo adattatore da 1,8 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA
Cavo Convertitore attivo HDMI a VGA - Adattatore HDMI a VGA M/M - 1920x1200 / 1080p da 3m
Questo cavo adattatore da 3 m permette di eliminare gli adattatori collegando la sorgente HDMI direttamente a un monitor/proiettore VGA
Accessori
Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M
Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- MNHD2VGAE2_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.