StarTech.com

Cavo Adattatore attivo DVI-D a VGA - Convertitore DVI-D a VGA 1920 x 1200

Permette di collegare un laptop o desktop dotato di DVI-D al display VGA o a un proiettore

ID prodotto: DVI2VGAE

  • Risoluzione massima di 1920x1200
  • Non richiede un adattatore di alimentazione esterno
€ 42,99 EUR IVA esclusa
€ 52,45 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
Ingresso AV DVI-D
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (25 pin) Maschio Input
1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Tipo/i connettori USB micro-B (5 pin) Femmina
Alimentazione
Consumo energetico 1.3
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Lunghezza cavo 190 mm [7.5 in]
Lunghezza prodotto 24.8 cm [9.8 in]
Peso prodotto 77.1 g [2.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 88 mm [3.5 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 73.4 g [2.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore adattatore DVI-D a VGA
1 - Cavo USB Type-A a Micro USB Type-B da 610 mm

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore video DVI a VGA ad alta risoluzione
DVI2VGACON
Convertitore video DVI a VGA ad alta risoluzione

Consente di convertire segnali DVI-D (digitale), per utilizzare monitor analogici VGA

€ 126,99 IVA esclusa
€ 154,93 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 0,9m
DVI2VGAMM3
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 0,9m

Permette il collegamento di un computer dotato di DVI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA nelle vicinanze senza l'ingombro dei cavi in eccesso

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 1,8m
DVI2VGAMM6
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 1,8m

Consente il collegamento di un computer dotato di DVI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA posto a una distanza massima di 1,8 m

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 3m
DVI2VGAMM10
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 3m

Consente il collegamento di un computer dotato di DVI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA posto a una distanza massima di 3 m

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio
HDMIDVIFM
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Femmina/Maschio

Consente di collegare dispositivi DVI a dispositivi abilitato HDMI® e viceversa

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI femmina a DVI maschio
HDDVIFM8IN
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI femmina a DVI maschio

Permette il collegamento di un dispositivo DVI-D a un dispositivo dotato di HDMI® utilizzando un cavo HDMI standard

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina
HDDVIMF8IN
Adattatore cavo video HDMI a DVI-D da 20 cm - HDMI maschio a DVI femmina

Consente di collegare un dispositivo DVI a un dispositivo HDMI® con un cavo standard DVI-D

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa

Accessori