StarTech.com

Adattatore Convertitore VGA a HDMI con Audio via USB - Cavo Convertitore Portatile VGA a HDMI - 1080p

Permette la conversione di un segnale VGA dal laptop o desktop in HDMI (alimentato tramite USB)

ID prodotto: VGA2HDU

  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1080
  • Installazione Plug-and-Play
  • Alimentazione USB
  • Audio USB
  • Design compatto e leggero
€ 58,99 EUR IVA esclusa
€ 71,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Cablaggio HDMI
ID chipset Micro Silicon - MS9282
Ingresso AV VGA
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1080
Risoluzioni digitali massime 1920x1080
Risoluzioni supportate 1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Input
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Se utilizzato con un computer Windows® questo adattatore supporta l'audio USB nativo.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Lunghezza prodotto 26 cm [10.2 in]
Peso prodotto 70.7 g [2.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 151 g [5.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore VGA a HDMI con alimentazione e audio via USB
1 - Cavo estensione USB 60 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore video e audio Component / VGA a HDMI - PC a HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Convertitore video e audio Component / VGA a HDMI - PC a HDMI - 1920x1200

Consente il collegamento di una sorgente video VGA o Component a un display HDMI®

€ 153,99 IVA esclusa
€ 187,87 IVA inclusa
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080
HD2VGAE2
Adattatore HDMI a VGA - Convertitore HDMI a VGA per Portatili desktop/laptop/ultrabook - 1920 x 1080

Permette il collegamento di un laptop, ultrabook o desktop dotato di HDMI® al display VGA o a un proiettore

€ 38,99 IVA esclusa
€ 47,57 IVA inclusa
Convertitore video HDMI a VGA con audio
HDMI2VGA
Convertitore video HDMI a VGA con audio

Consente di collegare dispositivi HDMI a un monitor VGA, con canali audio e stereo separati

€ 247,99 IVA esclusa
€ 302,55 IVA inclusa