Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comScheda Acquisizione Video USB 3.0 a DVI - 1080p 60fps - Alluminio
Consente di registrare video DVI su un computer con una risoluzione di 1080p 60 fps e aggiungere una sorgente audio da 3,5 mm
ID prodotto: USB32DVCAPRO
- Perfetta qualità delle immagini grazie alla larghezza di banda USB 3.0 per l'acquisizione video 1080p 60 FPS
- Ampio supporto dei dispositivi di riproduzione grazie alla codifica dei file in formato H.264
- Consente di utilizzare un software proprietario per l’acquisizione video raw compatibile con DirectShow
- Ingresso audio da 3,5 mm separato
- Includes a DVI pass-through port for a monitor to watch your video as it is captured
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo dispositivo di acquisizione consente di trasformare un computer dotato di porte USB 3.0 in un videoregistratore digitale in grado di acquisire video DVI ad alta qualità sfruttando la velocità di trasferimento di USB 3.0 per l'acquisizione di video raw a 1080p 60 fps. Questo dispositivo di acquisizione registra il video da un dispositivo sorgente DVI ed è dotato di un jack di ingresso audio separato da 3,5 mm per registrare un'uscita audio analogica di accompagnamento al video o una indipendente per la voce fuori campo.
Perfetta qualità delle immagini a 1080p 60 FPS
La registrazione di video senza perdita di qualità a 60 FPS assicura che ogni frame di contenuto venga salvato, a differenza dei dispositivi di acquisizione video a 30 frame al secondo che catturano solamente metà dell’azione. Il 1080p60 corrisponde all'uscita della maggioranza delle schede video per computer, condizione ideale per la registrazione dei contenuti trasmessi da PC, server o stazioni POS per creare video di formazione per software e tutorial. Inoltre, il supporto del video 1080p offre un’acquisizione di nitidezza elevata ad alta definizione per creare video di alta qualità da distribuire in azienda o via Internet.
Consente di utilizzare software proprietario compatibile con DirectShow
Questa scheda di acquisizione USB è in grado di acquisire video raw senza perdita di qualità e compatibile con Microsoft® DirectShow. Grazie all'acquisizione del video raw è possibile registrare video con software DirectShow di terze parti come ad esempio Open Broadcaster Software (OBS).
Codifica H.264 per un'ampia compatibilità dei dispositivi
Il software incluso con la scheda di acquisizione consente di eseguire la codifica in formato H.264, il codec video più diffuso al mondo. La codifica in formato H.264 garantisce la compatibilità dei file video salvati con la maggioranza dei lettori video, come ad esempio il software multimediale per PC, Mac, iOS e Android™, senza alcuna modifica o conversione. Inoltre, H.264 è supportato dalla maggioranza dei software, come ad esempio Adobe Premiere® e Windows Media® Encoder.
USB32DVCAPRO è coperto dalla garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita di StarTech.com.
Applicazioni
Consente la registrazione video per corsi di formazione e tutorial a partire da tecnologie in grado di produrre un output DVI
Consente di acquisire video raw con qualsiasi software compatibile con DirectShow
Great for recording the output from your PC, server, or POS station, when creating software training and tutorial videos
Add your own independent audio source for voice-over commentary
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933759 | |
UPC Code | 065030864855 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Sì | |
ID chipset | Mstar - MST3363CNK-170 | |
Standard del settore | MPEG4 (H.264) | |
Tipo convertitori | Convertitore formati | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni analogiche massime | 1920 x 1080 60 FPS | |
Risoluzioni digitali massime | 1920 x 1080 60 FPS | |
Risoluzioni supportate | 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 | |
Specifiche audio | Audio stereo a 2 canali | |
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Input | |
1 - DVI-I (29 pin) Femmina Input | ||
Connettore B | 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina | |
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | Windows® 7, 8, 8.1, 10 MacOS® 10.11 to 10.13 |
|
Note/requisiti speciali | ||
Nota | This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower). | |
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -5°C to 40°C (23°F to 105°F) | |
Umidità | da 20% a 80% (senza condensa) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 24.3 mm [1 in] | |
Larghezza prodotto | 61.1 mm [2.4 in] | |
Lunghezza prodotto | 92.2 mm [3.6 in] | |
Peso prodotto | 102 g [3.6 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.5 kg [1 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Dispositivo di acquisizione USB 3.0 per video DVI | |
1 - Cavo USB 3.0 | ||
1 - Guida di avvio rapido |
Accessori
Cavo HDMI a DVI-D di 1,8 m - M/M
Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI
Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M
Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Driver:
-
[USB3HDCAP] USB 3.0 Video Capture Device.zip
Version: 1.1.0.170
Manuali:
Software
-
Windows Video Capture Software.zip
Version: 1.1.0.176.1 -
Mac Video Capture Software.zip
Version: 1.0.5
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB32DVCAPRO_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
Anche se è possibile collegare tutti i connettori utilizzati per gli standard video associati ai cavi o alle schede di acquisizione video, potrebbero comunque verificarsi problemi che impediscono la corretta acquisizione del video.
Informazioni sulle tecnologie di protezione del copyright
Alcune sorgenti video applicano la protezione del copyright quando viene stabilito il collegamento a un dispositivo diverso da uno schermo. Di seguito sono riportati alcuni esempi di protezione del copyright:
-
HDCP (High Definition Content Protection, protezione dei contenuti ad alta definizione). Questo tipo di protezione è integrata nelle tecnologie DVI e HDMI® e può presentarsi come un errore video o uno schermo nero. Sullo schermo può anche essere visualizzata la sigla HDCP.
-
ACP (Analogue Content Protection, protezione dei contenuti analogici). Questo tipo di protezione del copyright è integrata nei video analogici (ad esempio, video composito, S-Video o Component). La protezione ACP può presentarsi come una luminosità che aumenta e diminuisce d'intensità.
La protezione del copyright non può essere aggirata legalmente e StarTech.com non offre prodotti che svolgono tale funzione.
Utilizzo degli adattatori video
È possibile convertire passivamente i segnali video per tipi diversi di connettore, ma non è detto che gli standard video della sorgente e della destinazione video siano sempre corrispondenti. Per assicurarsi che venga eseguita una conversione corretta, potrebbe essere necessario convertire attivamente un tipo di video in un altro. Se non si dispone di un convertitore passivo, è possibile utilizzare un convertitore attivo per la maggior parte degli standard video.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di conversioni passive che generano incompatibilità:
- Sorgente VGA a video (RCA) Component o composito, oppure video (RCA) Component o composito a VGA.
- Sorgente (RCA) video composito a S-Video.
- VGA a DVI-D e DVI-D a VGA.
Nota: la conversione S-Video a video composito può essere eseguita passivamente. Gli standard DVI-I/DVI-A e VGA possono essere utilizzati in modo bidirezionale.
Informazioni sulla risoluzione in uscita
Se la sorgente video consente di modificare le risoluzioni (ad esempio, nel caso di un computer), è possibile che la risoluzione trasmessa non sia compatibile. Per verificare che sia utilizzata la risoluzione corretta, accedere a www.StarTech.com e fare clic sulla scheda Specifiche tecniche per il prodotto in questione. Prendere nota delle specifiche che riguardano gli Standard del settore e la Risoluzione massima.
Nella sezione del sistema operativo che consente di gestire lo schermo, è possibile modificare la sorgente video in modo che la risoluzione sia identica o inferiore al valore massimo consentito, nonché, ove possibile, regolare la frequenza di aggiornamento della scheda di acquisizione.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Alcune console di gaming non consentono di eseguire registrazioni per effetto della protezione HDCP. I contenuti HDCP (ad esempio, i film) sono protetti, ma la protezione HDCP permanente potrebbe non essere abilitata sull'uscita HDMI della console.
Per ulteriori informazioni sulle console e sull'applicazione della protezione HDCP permanente, consultare la seguente tabella:
Console | HDCP permanente |
PlayStation 3 |
Sì |
PlayStation 4 |
Facoltativo. È possibile modificare le impostazioni nel menu. |
Wii U |
No |
XBox 360 |
No |
XBox One | No |
È possibile utilizzare una scheda di acquisizione video con le console che non hanno abilitato la protezione HDCP permanente.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Alcune schede di acquisizione video StarTech.com sono compatibili con DirectShow e funzionano con molte applicazioni di acquisizione video di terze parti che sono compatibili con DirectShow. Per ulteriori informazioni sulle schede di acquisizione video compatibili con DirectShow, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/faq/video-capture-cards-directshow.
Anche se la scheda di acquisizione video potrebbe funzionare correttamente con un software di terze parti, StarTech.com non supporta né promuove l'utilizzo di applicazioni di terze parti.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Questa scheda di acquisizione video utilizza un driver compatibile con DirectShow e può essere utilizzata con molte applicazioni di acquisizione video di terze parti. È comunque necessario installare il relativo driver. Per scaricarlo, visitare la pagina Web http://www.startech.com/Support e specificare l'ID del prodotto.
StarTech.com non supporta né promuove l'utilizzo di applicazioni di terze parti. L'uso di applicazioni che non sono fornite da StarTech.com in dotazione con il prodotto hardware devono essere supportate in modo indipendente.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Sì. Se si utilizza la scheda di acquisizione con un software di terze parti, è possibile trasformare la videocamera in una webcam.
Anche se la scheda di acquisizione video potrebbe funzionare correttamente con un software di terze parti, StarTech.com non supporta né promuove l'utilizzo di applicazioni di terze parti.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
No. Questa scheda di acquisizione video non è in grado di effettuare registrazioni da più di un ingresso contemporaneamente.
Nota: anche se la scheda USB2HDCAPS può essere collegata a diversi computer sulla stessa rete, i video possono essere acquisiti solo da un dispositivo alla volta.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Installazione
Nota: se si possiede un dispositivo ExpressCard o USB, non collegarlo fisicamente al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).
Prima di installare il dispositivo, assicurarsi che il sistema operativo sia aggiornato; ad esempio, verificare di aver installato la versione più recente del Service Pack.
Per installare il driver, procedere nel seguente modo:
- Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L’ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.
Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Utenti\nome_utente\Download).
- Quando il download sarà terminato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella compressa scaricata, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
- Nell'elenco dei file estratti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file Setup.exe e selezionare Esegui come amministratore.
Nota: se l'opzione Esegui come amministratore non è disponibile, è possibile che si stia tentando di eseguire il programma di installazione dall'interno del file compresso. Estrarre i file seguendo le istruzioni del Passaggio 2.
- Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e riavviare il computer quando richiesto.
- Dopo il riavvio di Windows, collegare il dispositivo di acquisizione USB o ExpressCard al computer.
- Il sistema completerà automaticamente l'installazione dei driver e il dispositivo sarà pronto per l'uso.
Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso al monitor aggiuntivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Istruzioni
- Aprire un browser e andare al sito Web https://www.youtube.com/live_dashboard.
- Nella sezione Configurazione del codificatore, copiare l'URL del server dal fondo della pagina.
- Aggiungere una barra e il codice o il nome dello stream alla fine dell'URL (ad esempio, rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/ACCOUNTUTENTE-8033.d1fj-m8d7-ds8y-41qj).
- Copiare il collegamento RMTP, che sarà necessario per completare il Passaggio 8).
- Aprire Stream Catcher.
- Fare clic su Settings (Impostazioni) > Streaming Settings (Impostazioni streaming).
- Nel menu a discesa Streaming Protocol Type (Tipo di protocollo di streaming), fare clic su RTMP.
- Nel campo Streaming Public URL (URL pubblico di streaming), incollare il collegamento copiato nel Passaggio 4.
- Nella schermata principale di StreamCatcher, fare clic sull'icona blu di registrazione.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Risoluzione dei problemi
Durante la risoluzione dei problemi legati a un dispositivo di acquisizione video, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:
-
Cavi video
-
Sorgente video
-
Dispositivo di acquisizione video
Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:
-
Utilizzare i cavi video, la sorgente e il dispositivo di acquisizione in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.
-
Cambiare il cavo video, la sorgente e il dispositivo di acquisizione utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.
Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:
-
Testare ogni cavo singolarmente.
-
Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.
Quando si esegue un test dei cavi video e della sorgente con il dispositivo di acquisizione dei video, verificare che la condizione seguente sia vera:
-
Altre destinazioni video funzionano correttamente con la stessa sorgente video. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Web http://www.startech.com/faq/video_capture_cards_source_compatibility.
-
L'uso di adattatori e prolunghe deve essere ridotto al minimo.
-
La sorgente video non è protetta da copyright (ad esempio, HDCP).
-
Lo standard video (ad esempio, NTSC, PAL, HDMI e così via) della sorgente video è conforme alle specifiche tecniche del dispositivo di acquisizione video.
Per verificare se il dispositivo di acquisizione video viene rilevato in Windows®, completare le seguenti operazioni:
-
Premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi. Verificare se il dispositivo è presente nella sezione Controller audio, video e giochi.
-
Eseguire una delle operazioni seguenti:
-
Se il dispositivo non è presente in Gestione dispositivi, visitare la pagina Web https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows
o https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows per ulteriori informazioni. -
Se il dispositivo è contrassegnato con un errore, seguire le istruzioni disponibili nella scheda Assistenza della pagina del prodotto StarTech.com per reinstallare i driver.
Quando si esegue un test del dispositivo di acquisizione video sul computer in uso, verificare che sul sistema siano installati il software di acquisizione e i driver per l'adattatore. Alcune schede possono supportare software di terze parti, seppure in maniera limitata. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Web http://www.startech.com/faq/video_capture_cards_source_compatibility.
Nota: il dispositivo di acquisizione video USB3HDCAP richiede una scheda USB 3.0 compatibile.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
Prima di iniziare la procedura di risoluzione dei problemi di StreamCatcher, tentare di risolvere gli eventuali errori del dispositivo di acquisizione video seguendo le indicazioni della domanda frequente riportata di seguito: www.startech.com/faq/video_capture_cards_general_troubleshooting.
Se non è possibile visualizzare o registrare video, completare le seguenti operazioni in Impostazioni dispositivo:
-
Verificare che in Origine video sia selezionato l'ingresso dal quale si sta tentando di effettuare la registrazione o la visualizzazione.
-
Verificare di aver impostato lo standard video corretto per la regione di appartenenza, ad esempio NTSC per il Nord America, PAL per l'Europa e così via.
-
Se l'audio non funziona, verificare di aver selezionato la sorgente audio corretta in Origine audio.
Se la qualità del video registrato non è sufficiente, accedere a Impostazioni registrazione e modificare le seguenti impostazioni nel modo più confacente alla configurazione desiderata:
-
Risoluzione della registrazione
- Alta
- Bassa
-
Modalità di registrazione
- La modalità VBR (Variable Bit Rate, velocità bit variabile) regola la velocità in bit in base alla complessità del video e consente di risparmiare spazio.
- La modalità CBR (Constant Bit Rate, velocità bit costante) mantiene la stessa velocità in bit a prescindere dalla complessità del video e assicura registrazioni di qualità ottimale.
-
Qualità della registrazione
- Il livello di qualità VBR può aumentare da 1 a 10, dove 10 è il valore più alto.
- Il livello di qualità CBR è compreso tra 2 Mbps e 16 Mbps, dove 16 è il valore più alto.
Se si riscontrano problemi durante lo streaming, verificare che la condizione seguente sia vera:
-
L'indirizzo IP di destinazione è corretto.
-
Il protocollo selezionato è corretto.
-
Il test è stato svolto con una risoluzione bassa e una velocità in bit ridotta per ottenere le prestazioni migliori.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.