StarTech.com

Emulatore EDID per Display HDMI - 1080p

Consente di aggiungere i dati EDID (Extended Display Identification Data) copiati o in ghosting al segnale HDMI e garantire la compatibilità con il display o proiettore in uso

ID prodotto: VSEDIDHD

  • Aumento della compatibilità con display e sorgenti video HDMI grazie all’emulazione EDID
  • Emulazione o sintesi delle impostazioni EDID con supporto per copia e ghosting EDID
  • Configurazione senza problemi attraverso l’intuitiva manopola rotante
Ulteriori Informazioni
  • Supporto delle risoluzioni ad alta definizione fino a 1920 x 1080 (1080p)
  • Archiviazione delle impostazioni EDID anche con l'unità scollegata
€ 169,99 EUR IVA esclusa
€ 207,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Ingresso AV HDMI
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1080 (1080p) at 60Hz
Risoluzioni supportate 1920x1080, 1680x1050, 1600x1200, 1600x900, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Widescreen supportato
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di stato
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Tipo presa N
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 52 mm [2 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 154 g [5.4 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 10 cm [3.9 in]
Package Width 15.7 cm [6.2 in]
Peso spedizione (confezione) 266 g [9.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Emulatore EDID
1 - Cavo di alimentazione USB
1 - Cacciavite
4 - piedini
1 - Guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Emulatore fantasma EDID DDC DVI con copia EDID
VSEDIDDVI
Emulatore fantasma EDID DDC DVI con copia EDID

Consente di copiare o emulare dati di identificazione del display esteso (EDID) per migliori impostazioni di visualizzazione

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa