StarTech.com

Convertitore HDMI a RCA con Audio

Adattatore Video Composito | NTSC/PAL | 1080p

ID prodotto: HD2VID2

  • Possibilità di convertire la sorgente HDMI® in audio e video compositi (uscite gialla, bianca e rossa)
  • Risoluzioni HDTV con supporto fino a 1080p
  • Supporto di più risoluzioni in ingresso per PC e HDTV e compatibilità con quasi qualsiasi dispositivo sorgente HDMI
Ulteriori Informazioni
  • Configurazione facilitata grazie alla semplice installazione plug-and-play
  • Funzionalità di sovrascansione/sottoscansione
€ 129,99 EUR IVA esclusa
€ 158,59 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV HDMI
Standard del settore HDMI, DVI 1.0, standard
Uscita AV Audio RCA
Composite
Prestazioni
Risoluzioni supportate Input
TV - 1080p, 720p, 576p, 480p @ 60Hz
PC - 1920x1080, 1280x800, 1280x768, 1224x768, 800x600, 640x480 @ 60Hz
Output
480i, 576p
Specifiche audio Ingresso - LPCM 2Ch, 48 kHz
Uscita - Stereo L/R
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 1 - Video composito (1 x RCA) Femmina Output
Connettore/i ingresso 1 - Audio stereo (2 x RCA) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di ingresso
1 - LED alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 1000 mA
Corrente ingresso 0.4 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 10.8 cm [4.3 in]
Peso prodotto 286 g [10.1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore HDMI a composito
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
2 - Staffe di montaggio
4 - Viti
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Convertitore video composito e S-Video a VGA
VID2VGATV
Convertitore video composito e S-Video a VGA

Consente di convertire e adattare un segnale video composito o S-Video e visualizzarlo su monitor VGA

€ 277,99 IVA esclusa
€ 339,15 IVA inclusa
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione
VGA2VID
Convertitore VGA a video composito o S-Video ad alta risoluzione

Consente di collegare un PC con uscita VGA ad un televisore con ingresso video composito o S-Video

€ 133,99 IVA esclusa
€ 163,47 IVA inclusa
Convertitore video HDMI a VGA con audio
HDMI2VGA
Convertitore video HDMI a VGA con audio

Consente di collegare dispositivi HDMI a un monitor VGA, con canali audio e stereo separati

€ 247,99 IVA esclusa
€ 302,55 IVA inclusa

Accessori