StarTech.com

Scheda Acquisizione Video Grabber PCIe / Cattura video interna USB 3.0 - HDMI / DVI / VGA / Component HD - 1080p 60fps

Consente di acquisire una sorgente HDMI, DVI, VGA o Component da 1080p con 60 frame al secondo utilizzando uno slot PCI Express a basso profilo o a profilo completo

ID prodotto: PEXHDCAP60L

  • Perfetta qualità delle immagini con l'acquisizione di video 1080p a 60fps
  • Il supporto delle sorgenti di ingresso HDMI, DVI, VGA e component consente di registrare praticamente da qualsiasi dispositivo
  • La codifica H.264 assicura un'ampia compatibilità dei dispositivi con i file video esportati
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con software DirectShow di terzi
  • Sistemi NTSC e PAL supportati
  • Supporta rapporti d’aspetto da 16:9 e 4:3
  • Supporta l'audio stereo a 2 canali (HDMI / RCA)
€ 362,99 EUR IVA esclusa
€ 435,59 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questa scheda di acquisizione PCI Express tutto in uno consente di registrare video HD 1080p e audio stereo sul sistema di computer utilizzato. Grazie agli ingressi video multipli, che comprendono HDMI, DVI, VGA e component, la scheda di acquisizione è in grado di registrare i contenuti originali da diverse sorgenti quali computer, videocamere, sistemi di sicurezza, terminali POS e server. Con una frequenza dei fotogrammi di 60 FPS (frame al secondo) e la codifica H.264, rappresenta la soluzione perfetta per l'acquisizione di video ad alta definizione per la modifica, la creazione di compilation e l'archiviazione.

La scheda può essere installata in qualsiasi slot PCIe a basso profilo o profilo completo, ed è quindi la soluzione ideale per le postazioni di lavoro fisse come, ad esempio, i server montati in rack 2U o 4U o i centri multimediali. L'installazione del dispositivo di acquisizione internamente tramite PCIe garantisce una soluzione sicura e affidabile per l'acquisizione video.

Perfetta qualità delle immagini a 60 frame al secondo

Questa scheda di acquisizione consente di registrare video senza perdita di qualità a 60 FPS assicurando che ogni frame di contenuto venga salvato, a differenza dei dispositivi di acquisizione video a 30 frame al secondo che catturano solamente metà dell'azione. 60 FPS corrisponde esattamente all'uscita delle schede video della maggior parte dei computer, una velocità ideale per la registrazione dei contenuti trasmessi da PC, server o stazione POS quando si creano video di formazione per software e tutorial.

Codifica H.264 per un'ampia compatibilità dei dispositivi 

Il software incluso esegue la codifica H.264, il codec video più utilizzato al mondo, garantendo la compatibilità delle acquisizioni video con la piattaforma praticamente di qualsiasi dispositivo, ad esempio PC, Mac®, iOS® e Android™ senza richiedere alcuna modifica o conversione. La codifica H.264 è inoltre ampiamente supportata da molti titoli di software che comprendono Adobe Premiere® e Windows Media® Encoder. Inoltre, il software consente non solo l'acquisizione e l'esportazione di video ma anche di acquisire schermate, pianificare le registrazioni e trasmettere immediatamente la sorgente video tramite Internet utilizzando servizi online quali Twitch.

Questa scheda di acquisizione USB è in grado di acquisire video raw senza perdita di qualità rendendoli compatibili con Microsoft® DirectShow. Grazie all'acquisizione di video raw è possibile registrare video utilizzando il software DirectShow di terzi preferito quali, ad esempio, Open Broadcaster Software (OBS). 

Soluzioni di ingresso flessibili per una comoda compatibilità

Grazie alle molteplici opzioni di ingresso A/V è possibile effettuare l'acquisizione da una vasta gamma di sorgenti che comprendono HDMI, DVI, VGA e component. È inoltre possibile utilizzare questa scheda di acquisizione con gli adattatori A/V per registrare altre sorgenti video quali SDI utilizzando il nostro convertitore SDI a HDMI (SDI2HD). Il supporto di una gamma di dispositivi A/V è ideale per l'archiviazione di filmati video analogici in un database digitale.

Il dispositivo comprende inoltre un software di facile utilizzo compatibile con i sistemi NTSC e PAL, che lo rendono indispensabile per le applicazioni di archiviazione video professionali in cui il dispositivo multimediale sorgente può variare da un progetto all'altro.

PEXHDCAP60L è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Note:

  • non registra i contenuti crittografati digitalmente.

Requisiti del sistema di computer:

  • Sistema operativo: Microsoft® Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 (32/64-bit)
  • CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz o superiore
  • Memoria: 2 GB
  • Slot PCI Express disponibile

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente di acquisire ogni frame dell'uscita video del PC grazie al supporto di video 1080p video a 60 FPS
  • La codifica H.264 garantisce che le registrazioni potranno essere utilizzate su qualsiasi piattaforma, ad esempio PC, Mac, iOS e Android
  • Consente la registrazione da sorgenti di diversi dispositivi grazie a un'ampia gamma di porte di ingresso video che comprendono HDMI, DVI, VGA e component

Applicazioni

Registrazione di video per corsi di formazione e tutorial utilizzando diversi dispositivi di trasmissione video

Consente la trasmissione di feed video dal vivo grazie ai servizi di streaming come, ad esempio, twitch

È possibile utilizzarlo con lo splitter HDMI ST122HDMILE per l'acquisizione di partite di video game HD a 60 frame al secondo mentre si gioca su un altro display

Consente la conversione video da analogico a digitale per le applicazioni di archiviazione video professionali

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset Mstar - MST3367CMK-IF-170
Standard del settore NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Codifica video: MPEG4/H.264
Tipo convertitori Convertitore formati
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Risoluzioni digitali massime Video input: 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Video output: 1920x1080 (1080p/60)
Risoluzioni supportate 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Specifiche audio Stereo HDMI o Component RCA
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - PCI Express x1 Maschio
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - Video Component (3 x RCA) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
1 - S-Video (4 pin, Mini-DIN) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Umidità 20~80% (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Larghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Lunghezza prodotto 141 mm [5.6 in]
Peso prodotto 71 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 315 g [11.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda acquisizione PCI Express
1 - Adattatore HDMI a DVI
1 - Adattatore VGA a DVI
1 - Cavo di ripartizione Component
1 - Cavo di ripartizione S-Video
1 - Staffa profilo completo (inclusa)
1 - Staffa basso profilo
1 - Dischetto di installazione software
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore scheda di acquisizione video HD HDMI a ExpressCard 1080p
ECHDCAP
Adattatore scheda di acquisizione video HD HDMI a ExpressCard 1080p

Consente di catturare e convertire audio/video da una sorgente HDMI®, DVI o componente (YPbPr) tramite uno slot ExpressCard da 34mm

€ 256,99 IVA esclusa
€ 308,39 IVA inclusa
Cavo di acquisizione S-Video e video composito USB con supporto TWAIN
SVID2USB23
Cavo di acquisizione S-Video e video composito USB con supporto TWAIN

Consente di acquisire e convertire un segnale S-Video o video composito sul PC o Mac® come contenuti digitali

€ 52,99 IVA esclusa
€ 63,59 IVA inclusa
Scheda Acquisizione Video Grabber / Cattura video esterna USB 3.0 - HDMI / DVI / VGA / Component HD - 1080p 60fps
USB3HDCAP
Scheda Acquisizione Video Grabber / Cattura video esterna USB 3.0 - HDMI / DVI / VGA / Component HD - 1080p 60fps

Consente di acquisire sul proprio computer una sorgente video HDMI, DVI, VGA o Component ad alta definizione

€ 283,99 IVA esclusa
€ 340,79 IVA inclusa
Scheda acquisizione video con streaming -video grabber HDMI o Component - 1080p - USB 2.0
USB2HDCAPS
Scheda acquisizione video con streaming -video grabber HDMI o Component - 1080p - USB 2.0

Consente di acquisire video in alta definizione su un PC o una scheda SD senza un computer e la trasmissione di video dal vivo tramite Internet in tempo reale

€ 235,99 IVA esclusa
€ 283,19 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Prima di Acquistare

Anche se è possibile collegare tutti i connettori utilizzati per gli standard video associati ai cavi o alle schede di acquisizione video, potrebbero comunque verificarsi problemi che impediscono la corretta acquisizione del video.

Informazioni sulle tecnologie di protezione del copyright

Alcune sorgenti video applicano la protezione del copyright quando viene stabilito il collegamento a un dispositivo diverso da uno schermo. Di seguito sono riportati alcuni esempi di protezione del copyright:

  • HDCP (High Definition Content Protection, protezione dei contenuti ad alta definizione). Questo tipo di protezione è integrata nelle tecnologie DVI e HDMI® e può presentarsi come un errore video o uno schermo nero. Sullo schermo può anche essere visualizzata la sigla HDCP.

  • ACP (Analogue Content Protection, protezione dei contenuti analogici). Questo tipo di protezione del copyright è integrata nei video analogici (ad esempio, video composito, S-Video o Component). La protezione ACP può presentarsi come una luminosità che aumenta e diminuisce d'intensità.

La protezione del copyright non può essere aggirata legalmente e StarTech.com non offre prodotti che svolgono tale funzione.

Utilizzo degli adattatori video

È possibile convertire passivamente i segnali video per tipi diversi di connettore, ma non è detto che gli standard video della sorgente e della destinazione video siano sempre corrispondenti. Per assicurarsi che venga eseguita una conversione corretta, potrebbe essere necessario convertire attivamente un tipo di video in un altro. Se non si dispone di un convertitore passivo, è possibile utilizzare un convertitore attivo per la maggior parte degli standard video.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di conversioni passive che generano incompatibilità:

  • Sorgente VGA a video (RCA) Component o composito, oppure video (RCA) Component o composito a VGA.
  • Sorgente (RCA) video composito a S-Video.
  • VGA a DVI-D e DVI-D a VGA.

Nota: la conversione S-Video a video composito può essere eseguita passivamente. Gli standard DVI-I/DVI-A e VGA possono essere utilizzati in modo bidirezionale.

Informazioni sulla risoluzione in uscita

Se la sorgente video consente di modificare le risoluzioni (ad esempio, nel caso di un computer), è possibile che la risoluzione trasmessa non sia compatibile. Per verificare che sia utilizzata la risoluzione corretta, accedere a www.StarTech.com e fare clic sulla scheda Specifiche tecniche per il prodotto in questione. Prendere nota delle specifiche che riguardano gli Standard del settore e la Risoluzione massima.

Nella sezione del sistema operativo che consente di gestire lo schermo, è possibile modificare la sorgente video in modo che la risoluzione sia identica o inferiore al valore massimo consentito, nonché, ove possibile, regolare la frequenza di aggiornamento della scheda di acquisizione.

Alcune console di gaming non consentono di eseguire registrazioni per effetto della protezione HDCP. I contenuti HDCP (ad esempio, i film) sono protetti, ma la protezione HDCP permanente potrebbe non essere abilitata sull'uscita HDMI della console.

Per ulteriori informazioni sulle console e sull'applicazione della protezione HDCP permanente, consultare la seguente tabella:

Console HDCP permanente

PlayStation 3

PlayStation 4

Facoltativo. È possibile modificare le impostazioni nel menu.

Wii U

No

XBox 360

No
XBox One No

È possibile utilizzare una scheda di acquisizione video con le console che non hanno abilitato la protezione HDCP permanente.

Alcune schede di acquisizione video StarTech.com sono compatibili con DirectShow e funzionano con molte applicazioni di acquisizione video di terze parti che sono compatibili con DirectShow. Per ulteriori informazioni sulle schede di acquisizione video compatibili con DirectShow, leggere la domanda frequente riportata di seguito: https://www.startech.com/faq/video-capture-cards-directshow.

Anche se la scheda di acquisizione video potrebbe funzionare correttamente con un software di terze parti, StarTech.com non supporta né promuove l'utilizzo di applicazioni di terze parti.

Questa scheda di acquisizione video utilizza un driver compatibile con DirectShow e può essere utilizzata con molte applicazioni di acquisizione video di terze parti. È comunque necessario installare il relativo driver. Per scaricarlo, visitare la pagina Web http://www.startech.com/Support e specificare l'ID del prodotto.

StarTech.com non supporta né promuove l'utilizzo di applicazioni di terze parti. L'uso di applicazioni che non sono fornite da StarTech.com in dotazione con il prodotto hardware devono essere supportate in modo indipendente.

Sì. Se si utilizza la scheda di acquisizione con un software di terze parti, è possibile trasformare la videocamera in una webcam.

Anche se la scheda di acquisizione video potrebbe funzionare correttamente con un software di terze parti, StarTech.com non supporta né promuove l'utilizzo di applicazioni di terze parti.

No. Questa scheda di acquisizione video non è in grado di effettuare registrazioni da più di un ingresso contemporaneamente.  

Nota: anche se la scheda USB2HDCAPS può essere collegata a diversi computer sulla stessa rete, i video possono essere acquisiti solo da un dispositivo alla volta.

 

Installazione

Nota: se si possiede un dispositivo ExpressCard o USB, non collegarlo fisicamente al computer finché non viene richiesto dal sistema (Passaggio 5).

Prima di installare il dispositivo, assicurarsi che il sistema operativo sia aggiornato; ad esempio, verificare di aver installato la versione più recente del Service Pack.

Per installare il driver, procedere nel seguente modo:

  1. Scaricare la versione più recente dei driver dal sito Web StarTech.com (http://www.startech.com/Support). L’ID del prodotto e il numero di serie sono riportati sulla confezione del prodotto.

Nota: Windows salverà di norma i file nella cartella Download associata all'account utente (ad esempio, C:\Utenti\nome_utente\Download).

  1. Quando il download sarà terminato, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella compressa scaricata, selezionare Estrai tutto e seguire le istruzioni visualizzate.
  2. Nell'elenco dei file estratti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file Setup.exe e selezionare Esegui come amministratore.

Nota: se l'opzione Esegui come amministratore non è disponibile, è possibile che si stia tentando di eseguire il programma di installazione dall'interno del file compresso. Estrarre i file seguendo le istruzioni del Passaggio 2.

  1. Seguire le indicazioni visualizzate per installare i driver del dispositivo e riavviare il computer quando richiesto.
  2. Dopo il riavvio di Windows, collegare il dispositivo di acquisizione USB o ExpressCard al computer.
  3. Il sistema completerà automaticamente l'installazione dei driver e il dispositivo sarà pronto per l'uso.

Nota: l'installazione potrebbe richiedere alcuni secondi. Durante l'operazione potrebbe verificarsi uno sfarfallio dello schermo. Questo effetto è normale. Al termine dell'installazione, il desktop di Windows sarà esteso al monitor aggiuntivo.

Istruzioni

  1. Aprire un browser e andare al sito Web https://www.youtube.com/live_dashboard.
  2. Nella sezione Configurazione del codificatore, copiare l'URL del server dal fondo della pagina.
  3. Aggiungere una barra e il codice o il nome dello stream alla fine dell'URL (ad esempio, rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/ACCOUNTUTENTE-8033.d1fj-m8d7-ds8y-41qj).
  4. Copiare il collegamento RMTP, che sarà necessario per completare il Passaggio 8).
  5. Aprire Stream Catcher.
  6. Fare clic su Settings (Impostazioni) Streaming Settings (Impostazioni streaming).
  7. Nel menu a discesa Streaming Protocol Type (Tipo di protocollo di streaming), fare clic su RTMP.
  8. Nel campo Streaming Public URL (URL pubblico di streaming), incollare il collegamento copiato nel Passaggio 4.
  9. Nella schermata principale di StreamCatcher, fare clic sull'icona blu di registrazione.

Risoluzione dei problemi

Durante la risoluzione dei problemi legati a un dispositivo di acquisizione video, è possibile svolgere alcuni rapidi test per escludere potenziali errori. I test hanno lo scopo di verificare che i seguenti componenti funzionino correttamente e non abbiano causato il problema:

  • Cavi video

  • Sorgente video

  • Dispositivo di acquisizione video

Per testare i componenti utilizzati durante l'installazione, provare a eseguire la seguente procedura:

  • Utilizzare i cavi video, la sorgente e il dispositivo di acquisizione in un'altra installazione per verificare se il problema è legato ai componenti o all'installazione.

  • Cambiare il cavo video, la sorgente e il dispositivo di acquisizione utilizzati durante l'installazione per verificare se il problema persiste. Nel caso ideale, deve essere noto che il componente scelto per il test funziona correttamente in un'altra installazione.

Quando si esegue un test dei cavi, è consigliabile procedere come descritto di seguito:

  • Testare ogni cavo singolarmente.

  • Utilizzare cavi corti per le operazioni di test.

Quando si esegue un test dei cavi video e della sorgente con il dispositivo di acquisizione dei video, verificare che la condizione seguente sia vera:

  • Altre destinazioni video funzionano correttamente con la stessa sorgente video. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Web http://www.startech.com/faq/video_capture_cards_source_compatibility.

  • L'uso di adattatori e prolunghe deve essere ridotto al minimo.

  • La sorgente video non è protetta da copyright (ad esempio, HDCP).

  • Lo standard video (ad esempio, NTSC, PAL, HDMI e così via) della sorgente video è conforme alle specifiche tecniche del dispositivo di acquisizione video.

Per verificare se il dispositivo di acquisizione video viene rilevato in Windows®, completare le seguenti operazioni:

  1. Premere la combinazione di tasti Windows + R, digitare devmgmt.msc e premere INVIO per aprire Gestione dispositivi. Verificare se il dispositivo è presente nella sezione Controller audio, video e giochi.

  2. Eseguire una delle operazioni seguenti:

Quando si esegue un test del dispositivo di acquisizione video sul computer in uso, verificare che sul sistema siano installati il software di acquisizione e i driver per l'adattatore. Alcune schede possono supportare software di terze parti, seppure in maniera limitata. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina Web http://www.startech.com/faq/video_capture_cards_source_compatibility.

Nota: il dispositivo di acquisizione video USB3HDCAP richiede una scheda USB 3.0 compatibile.

Prima di iniziare la procedura di risoluzione dei problemi di StreamCatcher, tentare di risolvere gli eventuali errori del dispositivo di acquisizione video seguendo le indicazioni della domanda frequente riportata di seguito: www.startech.com/faq/video_capture_cards_general_troubleshooting.

Se non è possibile visualizzare o registrare video, completare le seguenti operazioni in Impostazioni dispositivo:

  • Verificare che in Origine video sia selezionato l'ingresso dal quale si sta tentando di effettuare la registrazione o la visualizzazione.

  • Verificare di aver impostato lo standard video corretto per la regione di appartenenza, ad esempio NTSC per il Nord America, PAL per l'Europa e così via.

  • Se l'audio non funziona, verificare di aver selezionato la sorgente audio corretta in Origine audio.

Se la qualità del video registrato non è sufficiente, accedere a Impostazioni registrazione e modificare le seguenti impostazioni nel modo più confacente alla configurazione desiderata:

  • Risoluzione della registrazione

    • Alta
    • Bassa
  • Modalità di registrazione

    • La modalità VBR (Variable Bit Rate, velocità bit variabile) regola la velocità in bit in base alla complessità del video e consente di risparmiare spazio.
    • La modalità CBR (Constant Bit Rate, velocità bit costante) mantiene la stessa velocità in bit a prescindere dalla complessità del video e assicura registrazioni di qualità ottimale.
  • Qualità della registrazione

    • Il livello di qualità VBR può aumentare da 1 a 10, dove 10 è il valore più alto.
    • Il livello di qualità CBR è compreso tra 2 Mbps e 16 Mbps, dove 16 è il valore più alto. 

Se si riscontrano problemi durante lo streaming, verificare che la condizione seguente sia vera:

  • L'indirizzo IP di destinazione è corretto.

  • Il protocollo selezionato è corretto.

  • Il test è stato svolto con una risoluzione bassa e una velocità in bit ridotta per ottenere le prestazioni migliori.