StarTech.com

Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 0,9m

Permette il collegamento di un computer dotato di DVI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA nelle vicinanze senza l'ingombro dei cavi in eccesso

ID prodotto: DVI2VGAMM3

  • Riduce l'ingombro grazie al cavo adattatore da 91 cm
  • Consente di evitare i problemi degli adattatori o cavi aggiuntivi grazie al cavo integrato che collega una sorgente video DVI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA
  • Consente di eliminare i costi per l'aggiornamento permettendo il collegamento di un computer DVI a un monitor o proiettore VGA
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni video fino a 1920x1200
  • Conversione da DVI (DVI-D) digitale attivo a VGA
  • Adattatore e cavo in un solo prodotto con 1 connettore DVI maschio e 1 connettore VGA maschio
  • Installazione Plug-and-Play
€ 53,99 EUR IVA esclusa
€ 65,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio No
ID chipset Chrontel - 7101A
Ingresso AV DVI-D
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV VGA
Prestazioni
Lunghezza max cavo 900 mm [35.4 in]
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1200
Risoluzioni digitali massime PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (25 pin) Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Output
Tipo/i connettori 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 40% ~ 85% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Larghezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 900 mm [35.4 in]
Lunghezza prodotto 90 cm [35.4 in]
Peso prodotto 70 g [2.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 88.6 g [3.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo convertitore DVI-D a VGA 0,9 m
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 1,8m
DVI2VGAMM6
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 1,8m

Consente il collegamento di un computer dotato di DVI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA posto a una distanza massima di 1,8 m

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 3m
DVI2VGAMM10
Cavo Convertitore attivo DVI a VGA / Adattatore DVI-D a VGA - 1920x1200 da 3m

Consente il collegamento di un computer dotato di DVI digitale direttamente a un monitor o proiettore VGA posto a una distanza massima di 3 m

€ 49,99 IVA esclusa
€ 60,99 IVA inclusa

Accessori