Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore wireless Miracast e WiDi per display con HDMI - Ricevitore wireless HDMI 1080p

ID prodotto: WIFI2HDMCGE

Utilizzando questo adattatore Miracast/WiDi, è possibile condividere in modalità wireless lo schermo del proprio laptop, tablet o dispositivo mobile con il display HDMI.

Caratteristiche
  • Compatibilità nativa con centinaia di dispositivi (Miracast / WiDi)

  • Software incluso per una maggiore compatibilità con i dispositivi (Windows)

  • Server multimediale integrato per dispositivi di archiviazione wireless o USB

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Uscita HDMI con supporto di 1080p

  • Porta LAN opzionale per dispositivi cablati

  • Uscita audio/video analogica opzionale con cavo incluso

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 126,99 EUR IVA esclusa
€ 152,39 IVA inclusa

ID: WIFI2HDMCGE

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Trasmissione in modalità wireless da smartphone, tablet o laptop su qualsiasi display HDMI grazie all’adattatore Miracast e WiDi wireless. L'adattatore HDMI via wireless offre il supporto nativo di dispositivi portatili dotati di Miracast o WiDi, quali smartphone e tablet Android, laptop Windows® 8.1, Ultrabook e tablet Surface. Il ricevitore WiDi comprende il software supplementare per una compatibilità garantita con i computer basati su Windows, tramite una connessione Wi-Fi standard o LAN cablata.

Connessione

Permette di evitare l'ingombro dei cavi nelle sale riunioni grazie alla connessione wireless del proiettore HDMI a praticamente qualsiasi dispositivo portatile. Grazie al supporto nativo di una vasta gamma di smartphone e tablet Miracast e WiDi, tra cui i dispositivi Samsung con software All-share e Screen Mirror, questo ricevitore Miracast è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) per uffici e sale riunioni.

Collaborazione

Consente di operare in sinergia con i propri collaboratori condividendo e commutando senza problemi il display tra i diversi dispositivi sorgente video in modalità wireless. L'adattatore Miracast/WiDi presenta un'interfaccia intuitiva che assicura un funzionamento senza problemi.

Comunicazione

Un dispositivo mobile è progettato per essere portatile. Ciò significa che lo schermo ha dimensioni eccessivamente ridotte per essere condiviso con più di due utenti. Ora è invece possibile illustrare importanti progetti su uno schermo di grandi dimensioni utilizzando la comodità e la portabilità di smartphone, tablet o laptop.

WIFI2HDMCGE è coperto della garanzia di 2 anni e del supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente la connessione in modalità wireless semplificando il BYOD senza il problema dei cavi e dell'eccessivo ingombro
  • È possibile collaborare con i colleghi commutando senza problemi tra i diversi dispositivi mobili sorgenti in modalità wireless
  • Ora è possibile comunicare con presentazioni su uno schermo di grandi dimensioni utilizzando la comodità di tablet, smartphone o laptop.
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)

Applicazioni
  • Permette di visualizzare contenuti audio/video, come ad esempio una presentazione, dallo smartphone o tablet sul proiettore della sala riunioni
  • Permette di condividere foto o video con il relativo audio dallo smartphone o dal tablet sull'impianto home theatre
  • Permette di visualizzare presentazioni multimediali su display HDMI durante le fiere e le esposizioni da uno smartphone o tablet portatile
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio Wireless
Porte 1
Segnale di uscita HDMI
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920x1080/1080p
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10 (32/64)
Windows® 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Android (v.4.3 and above)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Indicatore LED di alimentazione/attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5
Corrente di uscita 1A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 20%~80%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 24 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 84 mm [3.3 in]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore per display wireless
1 - Porta cavo USB ad adattatore di alimentazione (opzionale per alimentatore USB)
1 - 1 cavo A/V a 4 posizioni
1 - Dischetto di installazione software
1 - Adattatore di alimentazione
Certificazioni
Extender wireless video WiFi a HDMI con audio - Alta definizione
WIFI2HD2

Extender wireless video WiFi a HDMI con audio - Alta definizione

Connettere wireless il vostro PC o computer portatile al televisore HDMI ®, proiettore o monitor tramite la rete Wi-Fi

€ 254,99 IVA esclusa
€ 305,99 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (1)

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A
SVA5M3NEUA

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Adattatori e cavi HDMI® (1)

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m- HDMI - M/M
HDMM2M

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 2m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.