StarTech.com

Extender video con audio HDMI via Cat5 - RS-232 e controllo IR

Consente di estendere una sorgente HDMI® con audio, RS-232 e IR tramite cavo Cat5

ID prodotto: ST121UTPHDEU

  • Distanza massima del cavo Cat5 (o superiore) di 80 m
  • Consente di estendere video HDMI o DVI con segnale di controllo utilizzando un singolo cavo UTP/STP Cat5/5e/6/6a/7
  • Supporta la comunicazione bidirezionale RS-232 e IR
Ulteriori Informazioni
  • Supporta risoluzioni fino a 1080 p/60 Hz/48 bit
  • Supporta l'interfaccia RS-232 con velocità di trasferimento dei dati Full Duplex fino a 115200 bps
  • Nessun driver o software necessario
  • Trasmissione audio con supporto per Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
  • Conforme a HDMI a elevata velocità e HDCP
€ 600,92 EUR IVA esclusa
€ 733,12 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5 o superiore
Collegamento a margherita No
Porte 1
Standard del settore Conforme a HDMI ad alta velocità e HDCP
Prestazioni
Distanza max 80 m / 260 ft
Interfaccia IR bidirezionale
38Khz / ±10° / 5M
Massima velocità di trasferimento dati HDMI - 3,4 Gbps
RS232 - 115200 bps baud
Risoluzioni digitali massime 1080p @ 60Hz, 48-bit
Specifiche audio Supporto Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Connettori unità remote 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
1 - HDMI (19 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione (verde fisso se alimentazione presente)
1 - Connessione RJ45 (verde fisso se connessione presente)
1 - Ricezione IR (blu)
1 - Trasmissione IR (rosso)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 1200mA (max)
Corrente di uscita 2A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 230 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 0-95%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3 cm [1.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Lunghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Peso prodotto 1 kg [2.2 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 32 cm [12.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità trasmittente
1 - Unità ricevitore
2 - Cavo emettitore di infrarossi
2 - Cavo ricevitore di infrarossi
2 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale utente
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Estensore segnale VGA via Cat5 punto-punto (serie UTPE)
ST121UTPEP
Estensore segnale VGA via Cat5 punto-punto (serie UTPE)

Consente di inviare un segnale VGA ad un display in remoto tramite cavo Cat5

€ 195,99 IVA esclusa
€ 239,11 IVA inclusa

Accessori