StarTech.com

Extender HDMI via CAT6 - Power over Cable - fino a 70m

Estensione del segnale HDMI su cavi CAT5/CAT6 a posizioni remote, con il supporto per 4K a 60 Hz fino a 30 m e 1080p a 60 Hz fino a 100 m

ID prodotto: ST121HDBT20S

  • Sorprendente qualità video a distanze impressionanti con risoluzione UHD 4K a 60 Hz fino a 30 m di distanza e risoluzioni 1080p a 60 Hz fino a 70 m di distanza
  • Installazione semplificata con video e alimentazione su un singolo cavo CAT5e o CAT6
  • Installazione semplificata e professionale con accessori di montaggio opzionali inclusi
Ulteriori Informazioni
  • Controllo in remoto della sorgente video dalla posizione del display remoto, con il supporto dell'estensione del segnale a infrarossi
  • Precisione cromatica e rapporto di contrasto più elevati grazie al supporto della tecnologia HDR
€ 467,99 EUR IVA esclusa
€ 570,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita No
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 70 m / 230 ft
Lunghezza max cavo 70.1 m [230 ft]
Risoluzioni digitali massime Fino a 30 m: 4096 x 2160 (4K) a 60 Hz
Fino a 70 m: 1080p a 60 Hz
Risoluzioni supportate 3840x2160 (4K) @ 60 Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60 Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - RJ-45 Femmina Output
Connettori unità remote 1 - RJ-45 Femmina Input
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di stato (locale)
1 - LED di stato (remoto)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1 A
Corrente ingresso 0.6A
Tensione di uscita 18 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.6 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 76 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 29.3 cm [11.5 in]
Peso prodotto 1.6 kg [3.5 lb]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 28 cm [11 in]
Package Width 20.6 cm [8.1 in]
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDMI via CAT6
1 - Ricevitore HDMI via CAT6
1 - Blaster a infrarossi
1 - Ricevitore a infrarossi
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
2 - Staffe di montaggio
8 - Piedini in gomma
1 - guida di avvio rapido
Ingresso AV HDMI
Uscita AV HDMI

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender HDMI via CAT6 - Alimentato via cavo - fino a 100m
ST121HDBT20L
Extender HDMI via CAT6 - Alimentato via cavo - fino a 100m

Estensione del segnale HDMI su cavi CAT5/CAT6 a posizioni remote, con supporto delle risoluzioni 4K a 60 Hz fino a 70 m e 1080p a 60 Hz fino a 100 m

€ 695,99 IVA esclusa
€ 849,11 IVA inclusa
Extender su fibra HDMI con telecomando IR – Fibra SC - 800 m - 1920x1200/1080p
ST121HDFXA
Extender su fibra HDMI con telecomando IR – Fibra SC - 800 m - 1920x1200/1080p

Consente l'estensione di video e audio HDMI tramite la fibra multimodale SC con controllo a infrarossi

€ 1.358,99 IVA esclusa
€ 1.657,97 IVA inclusa
Extender HDMI via CAT5/CAT6 con Power Over Cable - 50 m
ST121SHD50
Extender HDMI via CAT5/CAT6 con Power Over Cable - 50 m

Estensione HDMI® fino a 50 m tramite cavo Cat5e/6 con Power-over-Cable al ricevitore

€ 154,99 IVA esclusa
€ 189,09 IVA inclusa
Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m
ST121UTPHD2
Extender video HDBaseT HDMI via Cat5 con RS-232 e controllo IR - Ultra HD 4K - 100m

Permette di estendere video e audio HDMI® tramite un cablaggio CAT5 standard con il supporto seriale e a infrarossi RS232

€ 530,99 IVA esclusa
€ 647,81 IVA inclusa
Extender HDMI via CAT5 HDbaseT da 70m - HDMI e Gbe USB 3.0 - Ultra HD 4k
ST121HDBTE
Extender HDMI via CAT5 HDbaseT da 70m - HDMI e Gbe USB 3.0 - Ultra HD 4k

Consente di estendere un segnale HDMI® fino a 70 metri utilizzando un singolo cavo CAT5

€ 288,99 IVA esclusa
€ 352,57 IVA inclusa

Accessori