Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Extender HDMI via IP con hub USB a 2 porte - 1080p

ID prodotto: IPUSB2HD3

Broadcast your computer screen to a remote display over your network, with remote USB console control

Caratteristiche
  • Consente di collaborare con i colleghi via rete per semplificare la commutazione tra i dispositivi visualizzati su un display condiviso

  • Consente di condividere il video via connessioni LAN cablate o wireless utilizzando qualsiasi computer Windows in rete

  • Consente di controllare l'adattatore video over IP tramite il software incluso

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Hub USB a 2 porte incorporato

  • Supporta risoluzioni fino a 1080p

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 394,99 EUR IVA esclusa
€ 473,99 IVA inclusa

ID: IPUSB2HD3

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'extender HDMI over IP consente di condividere un proiettore o display HDMI con i computer collegati in rete wireless o via cavo. I controlli intuitivi e la condivisione dello schermo immediata dell'extender semplificano la collaborazione e le presentazioni in sale riunioni e meeting di ufficio.

L'extender video IP supporta risoluzioni fino a 1080p, mentre le due porte USB integrate consentono il collegamento di dispositivi USB remoti dal display al computer. Soluzione ideale per il controllo di un computer indipendentemente dalla posizione dell'adattatore.

Permette di ottimizzare la collaborazione digitale

L'extender video IP ottimizza la produttività dell'ufficio semplificando collaborazione e comunicazione fra utenti. Il software incluso consente di collegare diversi computer e commutare gli utenti che condividono contenuti con il display HDMI. Ciò non accade in alcuni sistemi wireless difficili da configurare, che richiedono la connessione e disconnessione manuale degli utenti. L'extender video over IP consente di condividere informazioni con gli utenti remoti, ad esempio durante la connessione di un display remoto nelle LAN aziendali o per tenere riunioni a distanza in un'altra parte dell'ufficio.

Bring your own device (BYOD)

L'extender video IP consente di trasformare TV, monitor o proiettori HDMI in display IP collegati a computer Windows® in rete. Il prodotto è ideale per sale riunioni e aule in cui gli utenti dotati di PC di proprietà condividono le proprie idee.

Consente di estendere due dispositivi USB su un display

L'hub USB integrato consente di utilizzare il computer per accedere a due dispositivi USB remoti presso un display remoto, permettendo agli utenti di controllare il computer da ubicazioni remote. Il funzionamento in remoto consente di creare pubblicità digitali interattive in grado di coinvolgere i clienti. In alternativa, utilizzando l'extender video over IP in un'infrastruttura IT è possibile utilizzare l'extender USB per aggiungere una console remota KVM in grado di controllare un server da ubicazioni remote.

IPUSB2HD3 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Applicazioni
  • Consente a dipendenti e colleghi di condividere i propri schermi sul display della sala riunioni
  • Consente di creare una console remota KVM per controllare un server da ubicazioni remote
  • Consente di condividere informazioni con i clienti presso ospedali e studi medici tenendo il computer in un'ubicazione remota e sicura
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio UTP Cat 5e o superiore
Collegamento a margherita No
ID chipset DisplayLink - DL-195
Porte 1
Segnale di uscita HDMI
Prestazioni
Distanza max 100 m / 330 ft
Massima velocità di trasferimento dati USB - 480 Mbps
Ethernet - 1000 Mbps
Risoluzioni digitali massime 1920x1080
Risoluzioni supportate Widescreen (16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Specifiche audio Audio stereo a due canali supportato
Specifiche generali Questo adattatore video USB utilizza chipset della famiglia DisplayLink. Se si collega questo dispositivo a un computer unitamente ad adattatori video USB o docking station supplementari, si prega di evitare l’uso di dispositivi con chipset della famiglia Trigger o Fresco.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Femmina
1 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2 A
Corrente ingresso 0.6 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 24 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 74 mm [2.9 in]
Lunghezza prodotto 102 mm [4 in]
Peso prodotto 304 g [10.7 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 710 g [25.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Extender HDMI over IP
1 - Cavo USB
1 - Cavo CAT5
1 - adattatore di alimentazione universale (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Staffa di montaggio
1 - Kit viti di fissaggio
1 - Set di piedini in gomma
1 - Guida di avvio rapido
Certificazioni
Extender VGA via IP con hub USB a 2 porte - 1920x1200
IPUSB2VGA2

Extender VGA via IP con hub USB a 2 porte - 1920x1200

Permette di trasmettere la schermata del computer a un display remoto attraverso la propria rete, con controllo remoto da console USB

€ 381,99 IVA esclusa
€ 458,39 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 5,99 IVA inclusa

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.