StarTech.com
In arrivo

Trasmettitore Audio Video HDMI senza fili fino a 200m - 1080p

Extender HDMI® senza fili Supporto Audio LPCM 5.1/7.1 | Bassa Latenza

ID prodotto: ST121WHDLR

  • Estensione del segnale HDMI wireless a lunghe distanze fino a 200 m
  • Consente di eliminare il disordine e i costi di installazione dei cavi senza rinunciare alla qualità delle immagini
  • Comoda soluzione all-in-one con trasmettitore e ricevitore wireless inclusi
Ulteriori Informazioni
  • Supporto di risoluzioni fino a 1920x1080 (1080p) per un'esperienza Full HD
  • Configurazione senza pensieri e senza bisogno di installare driver o software
€ 545,99 EUR IVA esclusa
€ 666,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cablaggio Wireless
Collegamento a margherita No
Montaggio a rack
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 200 m / 660 ft
Frequenza 5GHz
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)
Risoluzioni supportate Widescreen: 1080p, 1080i, 720p, 480p

Standard: VGA (640X480), SVGA (800X600), XGA (1024X768), SXGA (1280X1024)
Connettore/i
Connettori unità locale 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) Output
Connettori unità remote 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
1 - IrDA (infrarossi, SIR/FIR) Input
Indicatori
Indicatori LED 2 - Collegamento video
2 - Collegamento rete
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 2A
Tensione di uscita 5 DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità 25%-60%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 64 mm [2.5 in]
Lunghezza prodotto 11 cm [4.3 in]
Peso prodotto 236 g [8.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 26 cm [10.2 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore HDMI via wireless
1 - Ricevitore HDMI via wireless
1 - Blaster IR da 1 m
1 - Ricevitore IR da 1 m
1 - Cavo HDMI da 1,5 m
2 - adattatori di alimentazione universali (NA, EU, UK)
2 - Hardware montaggio
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Extender wireless via HDMI - Amplificatore HDMI senza fili su WiFi - 1080p fino a 50m
ST121WHD2
Extender wireless via HDMI - Amplificatore HDMI senza fili su WiFi - 1080p fino a 50m

Consente di estendere in modalità wireless un segnale HDMI fino a 50 m, con l'ulteriore vantaggio dell'estensione a infrarossi per il controllo da remoto della sorgente video

€ 489,99 IVA esclusa
€ 597,79 IVA inclusa

Accessori