Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Extender per telecomando IR a infrarossi wireless - 100 m

ID prodotto: IREXT2

Consente di estendere segnali di controllo da remoto IR fino a 100 metri in modalità wireless

Caratteristiche
  • Estensione del segnale IR fino a 100 m

  • Compatibile con qualsiasi dispositivo dotato di IR

  • Il kit comprende le unità extender e di ricezione

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 65,99 EUR IVA esclusa
€ 79,19 IVA inclusa

ID: IREXT2

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il kit extender IR wireless IREXT2 permette di estendere un segnale a infrarossi dal telecomando fino a 100 m.

Utilizzando una radiofrequenza in grado di superare pareti, porte e angoli, l'extender per telecomando consente di controllare i dispositivi A/V da distanze maggiori o persino da un'altra stanza. Ciò incrementa la versatilità di configurazione per le applicazioni multi-room o da esterno eliminando la necessità di trovarsi nel raggio del dispositivo controllato da remoto.

L'extender per telecomando è composto da due unità: un extender remoto IR locale, che riceve il segnale IR in entrata dal telecomando e lo trasmette in modalità wireless alla seconda unità di ricezione per telecomando IR collocata vicino al dispositivo in questione.

L'extender a infrarossi IREXT2 è dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Affidabile estensione IR wireless a lungo raggio anche attraverso pareti
Applicazioni
  • Consente di controllare qualsiasi dispositivo elettronico di consumo dotato di IR (per es. lettori DVD, ricevitori satellitari, ricevitori per TV via cavo) da un'altra stanza
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Cablaggio Wireless
Porte 1
Prestazioni
Distanza max 100 m / 330 ft
Frequenza 433.92 MHz +/-1 MHz
Intervallo di frequenza IR: 30-60kHz
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso 2 adattatori AC inclusi
Consumo energetico 2.4
Corrente di uscita 0.2A
Corrente ingresso 0.3A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 43°C (32°F to 109°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 35.3 mm [1.4 in]
Larghezza prodotto 67 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.5 kg [1.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Trasmettitore IREXT
1 - Ricevitore IREXT
1 - Sonda extender IR
2 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
IM12D1500P

Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A

Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.