Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore DisplayPort a tre uscite

ID prodotto: SP123DP

Consente di estendere o riflettere un’unica sorgente DisplayPort fra 3 monitor DisplayPort

Caratteristiche
  • Supporta risoluzioni fino a 3840x1024, quando connesso a tre schermi

  • Installazione rapida e semplice: nessun driver o software necessario

  • Compatibile con qualsiasi uscita per scheda video DisplayPort

  • Supporta l'output del segnale DisplayPort in modalità singola

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 308,99 EUR IVA esclusa
€ 370,79 IVA inclusa

ID: SP123DP

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore triplo/modulo d'espansione per scheda grafica DisplayPort® MultiMonitor SP123DP è un estensore/sdoppiatore multimonitor esterno che permette di aggiungere altri display (massimo tre) a un PC desktop o laptop da una singola sorgente DisplayPort.

Questo versatile modulo di espansione per scheda grafica permette di combinare fino a 3 monitor DisplayPort come un display singolo per una configurazione di più display panoramici con risoluzioni fino a 3840 x 1024 senza dover aprire il case del computer. Il modulo d'espansione è anche in grado di clonare il display primario (mirror) e di funzionare come sdoppiatore video DisplayPort 3 porte.

Compatibile con scheda video e display DisplayPort, il modulo d'espansione per scheda grafica non richiede l'installazione di software per applicazioni multischermo, offrendo una configurazione più semplice e risparmio di tempo.

SP123DP è dotato della garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico gratuito a vita.

Risoluzioni supportate*

Due monitor Tre monitor
Impostazioni computer Ciascun monitor Impostazioni computer Ciascun monitor
3840 x 1200 1920 x 1200 3840 x 800 1280 x 800
2560 x 1024 1280 x 1024 3840 x 1024 1280 x 1024
2048 x 768 1024 x 768 3072 x 768 1024 x 768
3360 x 1050 1680 x 1050 2400 x 600 800 x 600
3200 x 1200 1600 x 1200 1920 x 480 640 x 480
2880 x 900 1440 x 900 4080 x 768 1360 x 768
1600 x 600 800 x 600 3840 x 720 1280 x 720
1280 x 480 640 x 480 2160 x 480 720 x 480
2800 x 1050 1400 x 1050 3840 x 960 1280 x 960

Note:

basate su frequenza di aggiornamento verticale di 60 Hz.
*dipende da GPU. La capacità di risoluzione massima EDID (Extended Display Identification Data) può variare in base alla capacità della GPU.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di espandere le funzionalità video DisplayPort estendendo una singola sorgente DisplayPort su 3 monitor come se fossero uno solo
  • La possibilità di espandere (mediante clonazione o divisione) il display primario su 3 monitor aggiunge maggiore flessibilità a un'ampia gamma di applicazioni
  • Design esterno compatto, non richiede alcun software grazie alla semplice integrazione plug-and-play con qualsiasi sistema laptop o desktop
Applicazioni
  • Supporta risoluzione massima di 3840 x 1024 su tre display
  • Per clonare il display primario e utilizzare il modulo d'espansione per scheda grafica SP123DP come sdoppiatore a 3 porte
  • Possibilità di utilizzare le visualizzazioni panoramiche nei giochi e codici utili per display/dati di walk-through su un solo display contemporaneamente
  • Consente di creare una parete video panoramica per applicazioni di pubblicità digitale DisplayPort
  • Permette di modificare immagini, video e clip audio su tre display
  • Ideale per espandere un foglio di lavoro Excel di grandi dimensioni su tutti i tre display al fine di evitare lo scorrimento laterale
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Porte 3
Segnale di uscita DisplayPort (monomodale)
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime One Display: 1920x1200
Two Displays: 3840x1200
Three Displays: 3840x1024
Specifiche generali Sono necessari adattatori attivi per la conversione da questo dispositivo a HDMI o DVI.
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
Connettore B 3 - DisplayPort (20 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota La risoluzione massima dipende dalle funzionalità della scheda video. Una scheda video in grado di emettere una risoluzione massima di 3840x1024 da una porta DisplayPort può alimentare tre monitor da 1280x1024.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Indicatore di alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.5 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 65 mm [2.6 in]
Lunghezza prodotto 131 mm [5.2 in]
Peso prodotto 270 g [9.5 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Estensore/sdoppiatore DisplayPort 3 porte
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni

Adattatori di alimentazione (1)

Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A
SVA5N3NEUA

Alimentatore di ricambio DC - 5V, 3A

Replace your lost or failed power adapter

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatori e cavi DisplayPort (3)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Cavo DisplayPort 1.2 certificato di 1,8 m con scatto- DisplayPort 4K - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4K x 2K con il supporto di HBR2 tra i dispositivi dotati di DisplayPort

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M
MDP2DPMM6

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 1,8m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3m - M/M
MDP2DPMM10

Cavo adattatore Mini DisplayPort 1.2 a DisplayPort 4k da 3m - M/M

Crea collegamenti ad alta risoluzione 4k x 2k con il supporto di HBR2 tra il laptop dotato di Mini DisplayPort™ e un monitor standard con DisplayPort

€ 14,99 IVA esclusa
€ 17,99 IVA inclusa

Convertitori DisplayPort® (3)

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA
DP2VGA

Adattatore convertitore video DisplayPort a VGA

Consente di riutilizzare il vecchio monitor VGA e collegarlo ad un PC dotato di DisplayPort

€ 41,99 IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort ad DVI Active
DP2DVIS

Adattatore DisplayPort ad DVI Active

Consente di collegare un monitor DVI a un’uscita DisplayPort single-mode del computer

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p
DP2HD4KS

Adattatore DisplayPort a HDMI 4k a 30Hz - Convertitore audio / video attivo DP 1.2 a HDMI 1080p

Consente il collegamento di un monitor HDMI a una sorgente video DisplayPort

€ 36,99 IVA esclusa
€ 44,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.