Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

ID prodotto: CDP2DPMM6B

Permette di eliminare il disordine collegando il computer DP tramite USB Type-C direttamente a un monitor, senza adattatori supplementari

Caratteristiche
  • Il cavo adattatore compatto da 1,8 m consente di ridurre l'ingombro

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile

  • Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 60 Hz

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Installazione Plug-and-Play

  • Non richiede un adattatore di alimentazione.

  • Compatibile con porte Thunderbolt 3

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

ID: CDP2DPMM6B

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo cavo adattatore USB-C™ a DisplayPort offre una soluzione pratica per collegare direttamente il dispositivo DisplayPort tramite USB Type-C™ al monitor o proiettore DisplayPort, fino a 1,8 m di distanza. 

L’adattatore è utilizzabile con dispositivi USB-C che supportano DP Alt Mode, come MacBook, Chromebook Pixel™ e Dell™ XPS™ modelli 15 e 13. Compatibile anche con porte Thunderbolt™ 3

Installazione ordinata

Con una lunghezza di 1,8 m, questo cavo adattatore offre un collegamento compatto che elimina adattatori e cavi in eccesso, per garantire un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni di lunghezza minore, offriamo anche un cavo USB-C a DP da 1 m (CDP2DPMM1MB), che consente di scegliere la lunghezza adatta alle proprie esigenze.

Collegamento senza problemi a USB Type-C

Il cavo adattatore è facile da collegare, grazie alla versatilità e alla comodità della porta USB Type-C sul desktop, laptop o tablet. USB-C è un connettore reversibile, quindi, indipendentemente da come si inserisce, l'adattatore funzionerà sempre, risparmiando il fastidio di tentare l’inserimento corretto quando si collega il computer alla workstation o a una postazione di lavoro condivisa.

Eccezionale qualità delle immagini

Con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione, la qualità delle immagini di un monitor o un televisore 4K lascerà senza parole. Questo cavo adattatore consente di sfruttare le funzionalità video incorporate nel collegamento USB Type-C, per fornire l'eccezionale qualità Ultra HD su un display 4K.  

Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con i display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro. 

CDP2DPMM6B è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

Il dispositivo dotato di USB-C deve supportare i video (DP Alt Mode) per funzionare con questo adattatore.

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Permette di collegare un computer USB Type-C a un proiettore o display DisplayPort in aula, in un auditorium o in sala riunioni.
  • Permette l’installazione nella workstation domestica o nello spazio di lavoro condiviso in ufficio, per rendere il computer USB-C compatibile con il display DisplayPort
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Porte 1
Segnale di uscita DisplayPort
Stile adattatore Cavi adattatore
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Umidità 20%-70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 1800 mm [70.9 in]
Peso prodotto 51 g [1.8 oz]
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 59 g [2.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB-C a DisplayPort
Certificazioni
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz
CDP2DPMM1MB

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer USB-C direttamente a un monitor DP, senza adattatori supplementari

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB

Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 51,99 IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 54,99 IVA esclusa
€ 65,99 IVA inclusa

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.