Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

ID prodotto: CDP2HDW

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

Caratteristiche
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile

  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto

  • Thunderbolt 3 port compatible

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Sorprendente qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video Ultra HD fino a 4K

  • 7.1 audio support

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT MONIT
INGIT
Disponibile in
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

ID: CDP2HDW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore USB-C™ a HDMI® permette di trasmettere video e audio HDMI da un dispositivo USB Type-C™, come un laptop MacBook o Chromebook™. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort.

Portabilità estrema

Questo adattatore video USB Type-C offre la massima portabilità grazie al design compatto e all’ingombro ridotto. L’adattatore è l'accessorio ideale per il MacBook o Chromebook, in quanto si inserisce facilmente nella borsa del laptop o nella valigetta, risultando particolarmente utile per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Collegamento senza problemi con USB Type-C

L'adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C del dispositivo portatile. USB Type-C è un connettore reversibile, quindi indipendentemente da come si inserisce, l'adattatore funzionerà sempre, evitando il problema e l'imbarazzo di dover armeggiare con il dispositivo quando si deve eseguire una presentazione.

Eccezionale qualità delle immagini

Con una risoluzione quattro volte superiore a 1080p ad alta definizione, la qualità delle immagini di un monitor o un televisore 4K lascerà senza parole. L’adattatore consente di sfruttare le funzionalità video incorporate nel collegamento USB Type-C, per fornire l'eccezionale qualità Ultra HD su un display 4K.  Inoltre, l'adattatore è retrocompatibile con i display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni dello spazio di lavoro.

CDP2HDW presenta un elegante alloggiamento in colore bianco che si abbina perfettamente al MacBook ed è coperto dalla garanzia StarTech.com di due anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: Il dispositivo dotato di USB-C deve supportare i video per funzionare con questo adattatore.

Applicazioni
  • È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor, televisore o proiettore HDMI
  • Consente di collegare il MacBook o Chromebook BYOD a un display HDMI presente al lavoro
  • Quando si entra nella sala riunioni, il laptop USB-C è pronto per l'uso
  • Consente di collegare un display HDMI a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Parade - PS171
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Porte 1
Segnale di uscita HDMI
Tipo convertitori Adattatori
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 9 mm [0.4 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 23 mm [0.9 in]
Lunghezza prodotto 147 mm [5.8 in]
Peso prodotto 27 g [1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 32 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.