StarTech.com

Adattatore video USB-C a Mini DisplayPort - 4k 60Hz - Bianco

Adattatore USB C a mDP che consente di collegare un computer USB Type C a un monitor Mini DisplayPort

ID prodotto: CDP2MDP

  • Consente di eseguire applicazioni ad altissimo consumo di risorse su display 4K a 60 Hz
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Compatibile con Thunderbolt 3
  • Supporto per l'audio 7.1
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 51,23 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Questo adattatore USB-C™ a Mini DisplayPort consente di trasmettere audio e video mDP dalla porta USB Type-C™ del computer laptop o di un altro dispositivo. L'adattatore funziona con i dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort (DisplayPort Alternate Mode), ad esempio un MacBook Pro, Chromebook™ o altri computer laptop USB-C.

Questo adattatore versatile consente di collegare un monitor Mini DisplayPort a un computer USB-C tramite un cavo Mini DisplayPort oppure di riutilizzare uno spazio di lavoro esistente dotato di mDP per farlo funzionare con un nuovo computer USB-C.

Risoluzione Ultra HD 4K a 60 Hz

Per agevolare il multitasking, l'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB-C del computer per conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente anche utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.

Con questo adattatore è possibile ottenere una risoluzione in uscita fino a 3840x2160p a 60 Hz, ideale per attività ad alta risoluzione come la visualizzazione di video 4K. La retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro.

 

Il prodotto CDP2MDP è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Note:

  • Per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode)

  • Questo adattatore trasmette un segnale Mini DisplayPort in modalità singola e non è compatibile con altri adattatori video quali Mini DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a DVI

Applicazioni

Consente di collegare un computer MacBook Pro o Dell XPS BYOD con tecnologia USB-C a un monitor Mini DisplayPort disponibile sul luogo di lavoro

Consente di collegare un display mDP a un computer laptop USB-C per usarlo come display secondario

Consente di collegare un computer laptop USB-C secondario alla porta mDP di un iMac del 2009 o 2010, per usare l'iMac come monitor

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passivo
Audio
ID chipset NXP - PTN5100
Pericom - PI3DPX1203
Ingresso AV USB Type-C
Stile adattatore Adattatori
Uscita AV Mini-DisplayPort
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080 @ 144hz
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160 @ 60Hz
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode)
Questo adattatore trasmette un segnale Mini DisplayPort in modalità singola e non è compatibile con altri adattatori video quali Mini DisplayPort a HDMI, Mini DisplayPort a VGA o Mini DisplayPort a DVI
Questo adattatore non supporterà i display Thunderbolt
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità Dal 5% al 90% di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 27 mm [1.1 in]
Lunghezza cavo 14 mm [0.6 in]
Lunghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a Mini DisplayPort

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI con Power Delievery - 1920x1200 - Nero
CDP2DVIUCP
Adattatore USB-C a DVI con Power Delievery - 1920x1200 - Nero

Adattatore USB Type-C che consente di trasmettere video DVI e ricaricare il computer laptop con un'unica porta USB-C

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60
Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
CDP2DP
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz

Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DisplayPort con Power Delivery USB - 4K 60hz
CDP2DPUCP
Adattatore USB-C a DisplayPort con Power Delivery USB - 4K 60hz

Adattatore USB Type-C a DisplayPort che consente di trasmettere video DP e ricaricare il computer laptop con un'unica porta USB-C

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz
CDP2HD4K60SA
Adattatore USB-C a HDMI - con Switch di Modalità Presentazione - 4k 60Hz

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display HDMI ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200
CDP2VGASA
Adattatore USB-C a VGA con Switch Modalità Presentazione - 1920x1200

Consente di collegare il computer USB-C in uso a un display VGA ed evita che il display del computer laptop passi allo stato di sospensione durante una presentazione o una riunione

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero
CDP2VGAUCP
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 60W - Nero

Convertitore Video USB-C a VGA | Compatibile TB3 | 1080p

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero
CDP2HDUCP
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 60 Watt - Nero

Convertitore Video USB-C a HDMI | Compatabile TB3 | 4K 60 Hz

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa

Accessori