StarTech.com

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

ID prodotto: CDP2VGA

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • Nitida qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore video USB-C™ a VGA consente di trasmettere video VGA ad alta definizione dal dispositivo USB Type-C™.

USB Type-C è uno standard di connettività universale che unisce tutte le funzioni fondamentali in una porta dinamica. Il connettore è presente su dispositivi ultraportatili con USB 3.1 Gen 1. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, quali MacBook e Chromebook Pixel™. Compatibile anche con porte Thunderbolt™ 3

Comodità della portabilità

Questo adattatore USB Type-C ottimizza la portabilità con un design leggero e a ingombro ridotto che lo rende l'accessorio ideale da portare con il MacBook o Chromebook, in quanto si adatta facilmente alla borsa del laptop o al contenitore per il trasporto. Questo design ultraportatile rende l'adattatore perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.

Collegamento senza problemi a USB Type-C

L'adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C del dispositivo portatile. USB Type-C è un connettore reversibile, quindi indipendentemente da come si inserisce, l'adattatore funzionerà sempre, evitando il problema e l'imbarazzo di dover armeggiare al dispositivo quando si deve eseguire una presentazione.

Qualità cristallina delle immagini

L'adattatore supporta risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p. Resterete sorpresi dalla qualità delle immagini offerta dall'adattatore, anche quando è collegato a un monitor, proiettore o televisore VGA di vecchia generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nel collegamento USB Type-C per fornire ogni particolare con una sorprendente alta definizione.

CDP2VGA è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: Il dispositivo dotato di USB-C deve supportare i video per funzionare con questo adattatore. L'adattatore non trasmette contenuti crittografati digitalmente.

Applicazioni

È possibile portare l'adattatore in viaggio per collegare qualsiasi monitor o proiettore VGA

Consente di collegare il MacBook o Chromebook BYOD a un display VGA presente al lavoro

Quando si entra nella sala riunioni, il laptop USB-C è pronto per l'uso

Consente di collegare un display VGA a un laptop USB-C da utilizzare come monitor secondario

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset NXP - PTN5100
NXP - PTN3355
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Uscita AV VGA
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 or 1080p
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Umidità 25% to 85% RH Non-Condensing
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 37 mm [1.5 in]
Lunghezza cavo 140 mm [5.5 in]
Lunghezza prodotto 180 mm [7.1 in]
Peso prodotto 24 g [0.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 29 g [1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a VGA

Certificazioni

Accessori