StarTech.com

Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

ID prodotto: CDP2HDMM1MB

  • Il compatto cavo adattatore da 1 m consente di ridurre l'ingombro
  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
  • Eccezionale qualità video grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K a 30 Hz
Ulteriori Informazioni
  • Installazione Plug-and-Play
  • Non richiede un adattatore di alimentazione.
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 54,89 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il cavo adattatore da USB-C™ a HDMI® è una pratica soluzione che consente di collegare il DisplayPort su un dispositivo USB Type-C™ direttamente al proiettore, al televisore o al monitor HDMI in uso. Oltre a supportare connessioni a una distanza massima di 91 cm, l'adattatore è compatibile con i dispositivi USB-C che integrano la tecnologia DisplayPort Alternate Mode, come MacBook, ChromeBook Pixel™ e i modelli 15 e 13 di Dell™ XPS™. In più è compatibile con porte Thunderbolt™ 3.

Niente più cavi in disordine

Il cavo adattatore da 91 cm permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni con un cablaggio maggiore, è disponibile anche un Cavo da USB-C a HDMI da 1,8 m che permette di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Connessione senza pensieri grazie alla tecnologia USB Type-C

Il cavo adattatore può essere collegato facilmente alla porta USB Type-C del dispositivo in uso per la massima versatilità e praticità. Dato che il connettore USB-C è di tipo reversibile, la direzione in cui viene inserito non influisce sulla connessione all'adattatore. In questo modo non bisogna faticare cercando di inserirlo correttamente quando si collega il computer alla workstation o alla postazione di lavoro in ufficio.

Qualità straordinaria delle immagini

Lasciati stupire dalla qualità delle immagini di un televisore o di un monitor 4K, che vanta una risoluzione quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione. Questo cavo adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C per conferire al display 4K la straordinaria qualità della tecnologia Ultra HD. 

Essendo retrocompatibile con i display da 1080p, può essere utilizzato anche per le applicazioni HD a casa o in ufficio.

Il cavo adattatore CDP2HDMM1MB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che sono in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode).

Applicazioni

Connetti un computer con tecnologia USB Type-C a un display o a un proiettore HDM in aula, in un auditorium o in sala riunioni

Installa questa soluzione nella tua postazione di lavoro, a casa o in ufficio, per rendere il tuo computer USB-C compatibile con un display HDMI

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Parade - PS171
NXP - PTN5100
Ingresso AV USB Type-C
Porte 1
Stile adattatore Cavi adattatore
Uscita AV HDMI
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 or 1080p
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 30 Hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Video Revision HDMI 1.4
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio Output
Note/requisiti speciali
Nota Questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato video (DisplayPort Alternate Mode).
Requisiti di sistema e cavi Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1000 mm [39.4 in]
Peso prodotto 79 g [2.8 oz]
Variante colore Nero
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 84 g [3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore da USB-C a HDMI
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz
CDP2DPMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1 m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer USB-C direttamente a un monitor DP, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200
CDP2DVIMM1MB
Cavo Adattatore USB-C a DVI da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
Cavo Convertitore Adattatore USB-C a DVI da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display DVI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI
CDP2DVI
Adattatore USB-C a DVI - Convertitore video USB Type-C a DVI

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore DVI

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa