Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo USB-C a DisplayPort da 1m - 4K 60Hz - Bianco

ID prodotto: CDP2DPMM1MW

Cavo USB-C a DP che consente di collegare un computer USB Type C direttamente a un monitor senza l'impiego di altri adattatori

Caratteristiche
  • Design multifunzione, senza l'impiego di altri cavi e adattatori

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile

  • Video di qualità straordinaria con supporto di risoluzioni video fino a 4K a 60Hz

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

ID: CDP2DPMM1MW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo adattatore da USB-C™ a DisplayPort è una pratica soluzione che consente di collegare il DisplayPort su un dispositivo USB Type-C™ direttamente al proiettore o al monitor DisplayPort in uso fino a una distanza di 1 m. 

L'adattatore è compatibile con i dispositivi USB-C che integrano la tecnologia DisplayPort Alternate Mode, come MacBook, ChromeBook Pixel™ e i modelli 15 e 13 di Dell™ XPS™ e può essere utilizzato con le porte Thunderbolt™ 3.

Installazione facile e posa ordinata dei cavi per i dispositivi MacBook o HP ENVY

Il cavo DisplayPort da 1 m permette di stabilire una connessione compatta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale. Con il suo design all-white, il cavo USB-C è un accessorio elegante da utilizzare con i dispositivi HP ENVY o MacBook con tecnologia USB-C. Se invece serve un cavo USB-C a DisplayPort più lungo, sempre di colore bianco, StarTech.com offre anche il prodotto Bianco da 1,8 m Cavo USB-C a DP (CDP2DPMM6W).

Oltre ad abbinarsi perfettamente a computer quali Mac e HP ENVY, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer USB-C in grado di supportare DisplayPort Alternate Mode, ad esempio Dell XPS, Ultrabook™ e altri computer laptop Windows®. Se si cerca un cavo nero per una workstation dello stesso colore, StarTech.com offre una linea completa di cavi USB-C a DisplayPort neri, come il prodotto Nero da 1 m Cavo USB-C a DP (CDP2DPMM1MB) e il prodotto Cavo USB-C a nero da 1,8 m (CDP2DPMM6B). Con quest'ampia gamma è possibile scegliere la lunghezza e il colore più adatti alle proprie esigenze di installazione.

Connessione senza pensieri grazie alla tecnologia USB Type-C

Il cavo adattatore può essere collegato facilmente alla porta USB Type-C del dispositivo in uso per la massima versatilità e praticità. Dato che USB-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sul funzionamento dell'adattatore. In questo modo non bisogna faticare cercando di inserirlo correttamente quando si collega il computer alla workstation o alla postazione di lavoro in ufficio.

Immagini di qualità straordinaria con supporto della risoluzione 4K a 60 Hz

La qualità delle immagini di un televisore o di un monitor 4K a 60 Hz, che vanta una risoluzione quattro volte maggiore rispetto al formato 1080p ad alta definizione, è straordinaria. Questo cavo adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C per conferire al display 4K la straordinaria qualità della tecnologia Ultra HD.  

La compatibilità con i display a risoluzione inferiore, ad esempio 1080p, lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro ad alta risoluzione, preparando al contempo il sistema per implementazioni 4K a 60 Hz future.

Il prodotto CDP2DPMM1MW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota:

questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato video (DisplayPort Alternate Mode).

Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Applicazioni
  • Permette di collegare un computer USB Type-C a un proiettore o display DisplayPort in aula, in un auditorium o in sala riunioni.
  • Permette l’installazione nella workstation domestica o nello spazio di lavoro condiviso in ufficio, per rendere il computer USB-C compatibile con il display DisplayPort
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Porte 1
Segnale di uscita DisplayPort
Stile adattatore Cavi adattatore
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Specifiche audio Audio surround 7.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
1 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Note/requisiti speciali
Nota Questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che supportano il formato video (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Umidità 20%-70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 1000 mm [39.4 in]
Peso prodotto 34 g [1.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 40 g [1.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore USB-C a DisplayPort
Certificazioni
Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz
CDP2DPMM6B

Cavo Adattatore USB-C a DisplayPort da 1,8m - 4k 60hz

Permette di eliminare il disordine collegando il computer DP tramite USB Type-C direttamente a un monitor, senza adattatori supplementari

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz
CDP2HDMM1MB

Cavo Adattatore USB-C a HDMI da 1m - 4k a 30Hz

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m
CDP2HDMM2MB

Cavo Convertitore Adattatore USB-C a HDMI da 2m

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 1m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 51,99 IVA esclusa
€ 62,39 IVA inclusa

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB

Cavo Adattatore Convertitore USB-C a VGA da 2m - 1920x1200

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 54,99 IVA esclusa
€ 65,99 IVA inclusa

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz
CDP2HD4K60

Adattatore USB-C a HDMI - 4k 60hz

Consente di collegare MacBook, Chromebook o altri laptop USB Type-C a un monitor o proiettore Ultra HD a 60 Hz

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
CDP2HD

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
CDP2HDW

Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
CDP2VGA

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero

Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
CDP2VGAW

Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco

Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.