Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo USB-C a VGA da 3m - 1920 x 1200 - Nero

ID prodotto: CDP2VGA3MBNL

In arrivo

Niente più cavi in disordine: da oggi è possibile connettere il computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

Caratteristiche
  • Posizionamento dei dispositivi nello spazio di lavoro a seconda delle proprie esigenze, per tenere più ordinati i cavi

  • Soluzione completa da 3 m, con cavo e adattatore combinati

  • Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile

  • Qualità delle immagini nitidissima grazie al supporto di risoluzioni video fino a 1920x1200

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 58,99 EUR IVA esclusa
€ 70,79 IVA inclusa

ID: CDP2VGA3MBNL

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo adattatore da USB-C™ a VGA è una pratica soluzione che consente di collegare un DisplayPort su dispositivo USB Type-C™ direttamente al monitor o al proiettore VGA in uso. Oltre a offrire connessioni a una distanza massima di 3 m, l'adattatore è compatibile con i dispositivi USB-C che integrano la tecnologia DisplayPort Alternate Mode, come MacBook, Chromebook Pixel™ e i modelli 15 e 13 di Dell™ XPS™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.

Niente più cavi in disordine

Il cavo adattatore da 3 m permette di stabilire una connessione diretta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, per un'installazione ordinata e professionale.

Per installazioni con cablaggi minori, StarTech.com offre anche un Cavo da USB-C a VGA da 1 m (CDP2VGAMM1MB) e [% product id="CDP2VGAMM2MB" text="Cavo da USB-C a VGA da 2 m (CDP2VGAMM2MB)"], per permettere di scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Immagini nitide

L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nel connettore USB Type-C per garantire risoluzioni video fino a 1920x1200 e supporto completo per monitor VGA ad alta risoluzione. È quindi la soluzione ideale per svolgere più attività contemporaneamente su display VGA ad alta risoluzione. La retrocompatibilità dell'adattatore con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro dove è richiesta l'alta definizione.

Il prodotto CDP2VGA3MBNL è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni
  • Connetti un computer con tecnologia USB Type-C a un display o a un proiettore DVI in aula, in un auditorium o in sala riunioni
  • Installa questa soluzione nella tua postazione di lavoro, a casa o in ufficio, per rendere il tuo computer USB-C compatibile con un display DVI
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Realtek - RTD2166
Realtek - RTS5404
Porte 1
Segnale di uscita VGA
Tipo convertitori Cavi adattatore
Prestazioni
Risoluzioni analogiche massime 1920x1200 or 1080p
Risoluzioni supportate 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio Output
Note/requisiti speciali
Nota Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3000 mm [118.1 in]
Peso prodotto 130 g [4.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo da USB-C a VGA
Certificazioni
In arrivo
Cavo USB-C a VGA da 3m - 1920 x 1200 - Nero
CDP2VGA3MBNL

Cavo USB-C a VGA da 3m - 1920 x 1200 - Nero

Niente più cavi in disordine: da oggi è possibile connettere il computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 58,99 IVA esclusa
€ 70,79 IVA inclusa

In arrivo
Cavo USB-C a VGA da 3m - 1920 x 1200 - Nero
CDP2VGA3MBNL

Cavo USB-C a VGA da 3m - 1920 x 1200 - Nero

Niente più cavi in disordine: da oggi è possibile connettere il computer USB Type-C direttamente a un display VGA senza l'impiego di altri adattatori

€ 58,99 IVA esclusa
€ 70,79 IVA inclusa

Nuovo
Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco
CDP2HD1MWNL

Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Nuovo
Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Nero
CDP2HD2MBNL

Cavo HDMI a USB-C da 1m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Nero

Consente di realizzare una workstation senza cavi in disordine collegando un computer USB Type-C™ direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Nuovo
Cavo Adattatore USB-C a HDMI - 4K 60Hz da 1m - Nero
CDP2HD1MBNL

Cavo Adattatore USB-C a HDMI - 4K 60Hz da 1m - Nero

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

In arrivo
Cavo HDMI a USB-C da 2m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco
CDP2HD2MWNL

Cavo HDMI a USB-C da 2m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 48,99 IVA esclusa
€ 58,79 IVA inclusa

Nuovo
Cavo USB-C a HDMI da 3m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco
CDP2HD3MWNL

Cavo USB-C a HDMI da 3m - Cavetto USB 3.1 Tipo C a HDMI - 4k a 60Hz - Bianco

Niente più cavi in disordine: da oggi puoi connettere il tuo computer USB Type-C direttamente a un display HDMI senza l'impiego di altri adattatori

€ 52,99 IVA esclusa
€ 63,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.