Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 1920 x 1200 - Bianco
Consente di collegare un PC portatile USB Type-C™ a un display VGA e caricare il PC portatile con un cavo USB-C
ID prodotto: CDP2VGAUCPW
- Consente di ricaricare il computer laptop e trasmettere video VGA usando la stessa porta USB-C, con USB Power Delivery
- Collegamento senza problemi a un connettore USB-C reversibile
- Massima portabilità grazie al design compatto a ingombro ridotto
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Immagini nitide ad alta qualità con supporto di risoluzioni video HD fino a 1920x1200
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore USB-C a VGA consente di collegare un computer laptop con tecnologia USB-C, come ad esempio un Macbook o MacBook Pro, a un display VGA. L'adattatore video è dotato della tecnologia USB Power Delivery, che consente di alimentare il computer laptop mentre il video viene trasmesso su un display VGA.
USB Type-C è uno standard di connessione universale che combina tutte le funzioni essenziali in un'unica porta dinamica. Questo adattatore funziona con dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort, ad esempio il MacBook e il Chromebook Pixel™. In più è compatibile con le porte Thunderbolt™ 3.
Il compagno di viaggio perfetto per un MacBook con tecnologia USB-C
Grazie al suo design all-white e al supporto di USB Power Deliver, questo adattatore video USB-C è l'accessorio perfetto per i MacBook con tecnologia USB-C. Compatto e leggero, si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del MacBook ed è ideale per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.
Oltre ad abbinarsi perfettamente al computer laptop MacBook o HP® ENVY, l'adattatore è compatibile con qualsiasi computer USB-C in grado di supportare DisplayPort Alternate Mode, ad esempio i computer laptop Windows®.
Ricarica del computer laptop
A differenza di alcuni adattatori video che occupano la porta di ricarica USB-C del computer laptop durante la trasmissione video e impediscono di ricaricare il computer, questo adattatore video offre una porta USB-C aggiuntiva per USB Power Delivery. Ciò significa che è possibile ricaricare il computer laptop anche durante la trasmissione video, collegando semplicemente l'adattatore di alimentazione del computer laptop alla seconda porta. È la soluzione perfetta per i computer laptop che dispongono di una sola porta USB-C.
Promuove la portabilità
Questo adattatore video USB Type-C consente la massima portabilità grazie a un design leggero e a un ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto da portare insieme al proprio MacBook o Chromebook, in quanto si adatta facilmente alla custodia per il trasporto o alla borsa del computer laptop. Il suo design ultraportatile lo rende perfetto per le applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.
Si collega facilmente
Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sulla connessione all'adattatore, evitando l'imbarazzo e il fastidio di dover lottare con il proprio dispositivo quando si deve tenere una presentazione o condividere informazioni.
Immagini ultra nitide
Grazie al supporto per risoluzioni video fino a 1920x1200 o 1080p, l'adattatore offre immagini di qualità straordinaria anche quando è collegato a un televisore, proiettore o monitor VGA di precedente generazione. L'adattatore sfrutta le funzionalità video integrate nella connessione USB-C per rappresentare ogni dettaglio con una definizione straordinaria.
Il prodotto CDP2VGAUCPW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.
Applicazioni
Ricarica il computer laptop USB Type-C e riproduce video usando la stessa porta USB-C
L'adattatore può essere portato con sé in viaggio e collegato a qualsiasi proiettore, monitor o TV VGA
In ufficio è possibile collegarlo alle workstation BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933991 | |
UPC Code | 065030868921 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
ID chipset | ITE - IT6516 VIA/VLI - VL100 |
|
Porte | 2 | |
Segnale di uscita | VGA | |
Tipo convertitori | Adattatori | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni analogiche massime | 1920 x 1200 @ 60Hz | |
Risoluzioni supportate | 1920 x 1200 @ 60Hz 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768 |
|
Widescreen supportato | Sì | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode Maschio Input | |
Connettore B | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output | |
1 - USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery Femmina | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | Alimentazione USB | |
Power Delivery | 60W | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Umidità | 0~90% RH | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 15 mm [0.6 in] | |
Colore | Bianco | |
Larghezza prodotto | 33 mm [1.3 in] | |
Lunghezza prodotto | 150 mm [5.9 in] | |
Peso prodotto | 24 g [0.8 oz] | |
Variante colore | Nero | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Adattatore USB-C a VGA |
Compatibilità
Visualizza piena compatibilita’ OSProdotti correlati
Adattatore Multifunzione USB-C a HDMI 4k con Power Delivery e porta USB-A - Bianco
Consente di collegare un laptop USB Type-C a un display HDMI e a una periferica USB Type-A, oltre ad alimentare e caricare il laptop
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Nero
Consente di collegare MacBook, Chromebook™ o laptop con USB-C a un monitor o proiettore VGA
Adattatore USB-C a VGA - Convertitore Video USB 3.1 type-C a VGA - 1080p - Bianco
Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB Type-C a un monitor o proiettore VGA
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K
Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI
Adattatore video USB-C a HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Bianco
Consente di collegare MacBook, Chromebook o laptop con USB-C a un monitor o proiettore HDMI
Adattatore USB-C a DisplayPort - 4k 60hz
Consente di collegare il computer laptop con tecnologia USB Type-C a uno schermo o a un monitor DisplayPort
Adattatore video USB-C a VGA con Power Delivery - 2048x1280
Consente di collegare un PC portatile USB Type-C™ a un display VGA e caricare il PC portatile con un cavo USB-C
Adattatore video USB-C a HDMI con Power Delivery - 4k 60Hz
Uscita video HDMI e ricarica del computer laptop da un'unica porta USB Type-C del computer laptop
Accessori
Cavo monitor VGA 1,8 m - HD15 M/M
Consente di collegare una porta VGA del PC a una scatola di commutazione
Cavo coassiale video VGA monitor alta risoluzione 30 cm - HD15 a HD15 M/M
Consente di collegare un monitor VGA, mantenendo la migliore qualità di connessione disponibile
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- CDP2VGAUCPW_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.