StarTech.com

Adattatore DisplayPort a Thunderbolt 3 - 4K 60Hz - Compatibile Mac e Windows

Permette di gestire le applicazioni più impegnative in termini di risorse su due display 4K a 60 Hz, con il proprio Mac o PC

ID prodotto: TB32DP2T

  • Consente di collegare due monitor UHD 4K a 60 Hz al computer tramite una singola porta Thunderbolt 3
  • Consente di aggiungere due display 5K a 60 Hz al computer collegando due cavi DP a una singola porta Thunderbolt 3
  • Compatibile con computer Mac e Windows
Ulteriori Informazioni
  • Certificazione Thunderbolt
  • Consente di eseguire applicazioni ad altissimo utilizzo di risorse su display 4K a 60 Hz senza comportare un aggravio per le risorse di sistema
  • Retrocompatibile con le risoluzioni ad alta definizione 1920 x 1200 e 1080p
  • Non richiede un adattatore di alimentazione esterno
€ 127,99 EUR IVA esclusa
€ 156,15 EUR IVA inclusa

Panoramica

Con questo adattatore Thunderbolt™ 3 ad alte prestazioni è possibile aggiungere due monitor DisplayPort 4K a 60 Hz a un computer Windows® o Mac tramite una singola porta Thunderbolt 3, oppure collegare la porta Thunderbolt 3 a un display 5K a 60 Hz con due cavi DP.

L'adattatore video Thunderbolt è compatibile con i sistemi informatici che supportano la tecnologia Thunderbolt 3, come i modelli di computer MacBook Pro, Dell™ Precision e Dell XPS. Thunderbolt 3 è un protocollo che sfrutta il connettore USB-C™. Affinché l'adattatore funzioni come previsto, il sistema informatico deve supportare la tecnologia Thunderbolt 3. L'adattatore non funziona se viene collegato a una porta USB-C che non è compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3. 

Logo Thunderbolt 3

Consente di collegare due display 4K UHD al computer con una risoluzione a 60 Hz

L'adattatore Thunderbolt 3 a DisplayPort consente il collegamento a due monitor 4K.

Grazie a una velocità esclusiva di 40 Gbps, la tecnologia Thunderbolt 3 consente di realizzare ciò che un tempo non era possibile, ossia utilizzare una singola porta del computer laptop per l'uscita di due display indipendenti con una risoluzione 4K a 60 Hz. Con queste prestazioni, anche le applicazioni ad altissimo consumo di risorse possono essere eseguite su due display separati. La possibilità di trasmettere contenuti distinti su ogni display, con una risoluzione massima di 4096 x 2160p (a 60 Hz), rende l'adattatore perfetto per la modifica dei video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, ad esempio la realizzazione di disegni CAD o la consultazione di immagini medicali.

Collegamento di un display 5K al computer con una risoluzione a 60 Hz

L'adattatore Thunderbolt 3 a DisplayPort è pensato per il collegamento a un singolo monitor 5K,

ma è tanto versatile da poter essere utilizzato per collegare due canali DisplayPort a un singolo display 5K. L'utilizzo di un adattatore Thunderbolt 3 è infatti l'unico modo per collegare un display 5K a un computer sul quale non sono disponibili varie porte DP o Thunderbolt 3, come ad esempio le workstation Dell Precision 15 serie 3000.

Supporto di due display 4K per lavorare con maggiore efficienza

Se utilizzato come un adattatore grafico esterno a 2 porte con supporto audio, il dispositivo offre un'alternativa pratica e compatta alle docking station per computer laptop nei casi in cui non sono richieste tutte le funzionalità di una docking station.

Utilizzando due display UHD 4K, è possibile lavorare con maggior efficienza sul computer laptop e produrre di più nella stessa quantità di tempo. In più, se ogni display offre prestazioni 4K, lo spazio a disposizione sullo schermo risulta quattro volte superiore rispetto a quello di una risoluzione 1080p. I professionisti della creatività possono essere più produttivi perché hanno la libertà di modificare un video 4K sul primo display e contemporaneamente riprodurre un'anteprima del video senza modifiche sul secondo display 4K.

Senza aggravio per le risorse di sistema

Grazie a questo adattatore, il sistema viene eseguito al massimo delle prestazioni. A differenza di altre soluzioni video USB esterne, la tecnologia Thunderbolt 3 consente di ottenere una risoluzione Ultra HD 4K a 60 Hz su entrambi i display senza comportare un aggravio per le risorse di sistema.

 

La retrocompatibilità con i display 1080p ad alta definizione rende questo adattatore un accessorio perfetto da utilizzare a casa, in ufficio o in altri ambienti di lavoro dove si utilizza un computer desktop.

Il prodotto TB32DP2T è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Ulteriori informazioni su Thunderbolt

Le porte Thunderbolt 3 del computer potrebbero non funzionare correttamente se non si esegue l'aggiornamento di uno o più componenti tra quelli indicati di seguito:

  • BIOS
  • Firmware Thunderbolt
  • Driver del controller Thunderbolt 3
  • Software Thunderbolt 3

Gli aggiornamenti necessari variano a seconda del computer.

Per un elenco aggiornato dei computer coinvolti e per le istruzioni, visitare la pagina all'indirizzo http://thunderbolttechnology.net/updates. Rivolgersi al produttore se non è elencato nel sito Web Thunderbolt.

Note:

  • se il dispositivo viene collegato a un monitor che supporta una tecnologia diversa da DisplayPort, ad esempio HDMI o VGA, è necessario utilizzare un adattatore video.

  • Per poter collegare due display 4K a 60 Hz, il sistema informatico deve disporre di una porta Thunderbolt 3 completamente abilitata, capace di supportare una velocità fino a 40 Gbps. In alternativa, l'host deve essere compatibile con il collegamento di due display tramite una porta Thunderbolt 3.

Applicazioni

Consente di collegare un computer a due monitor 4K

Consente di collegare un dispositivo Thunderbolt 3 a un display 5K

Consente di progettare contenuti ad alta risoluzione e impegnativi dal punto di vista grafico, come ad esempio disegni CAD e immagini Photoshop

Consente di creare e modificare video con risoluzione 4K impiegando software a elevato utilizzo di risorse

Consente di lavorare in multitasking visualizzando l'anteprima del contenuto su un secondo display 4K

Consente di connettere diversi sistemi a display 4K o 1080p per la condivisione delle postazioni nelle applicazioni di ufficio BYOD

Permette di utilizzare uno schermo per i dati di riferimento, ad esempio i siti web, mentre si creano contenuti 4K sull’altro schermo

Consente di espandere un foglio di calcolo/lavoro su più display aggiuntivi al fine di evitare lo scorrimento laterale

Permette l'accesso a viste panoramiche incorporate nelle applicazioni software, visualizzando contemporaneamente utili tutorial sul monitor del laptop

Consente di collegare un computer MacBook Pro, Dell XPS o Dell Precision a due monitor DP esterni

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Attivo
Audio
Ingresso AV Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin)
Uscita AV DisplayPort
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 40 Gbps
Risoluzioni digitali massime Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Risoluzioni supportate 4096x2160
3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720

Note: The adapter can support 5120×2880 (5K) when both DP outputs are connected to a single monitor that supports 5K.
Connettore/i
Connettore A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Maschio Input
Connettore B 2 - DisplayPort (20 pin) Femmina Output
Software
Compatibilità con sistemi operativi Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.13
Note/requisiti speciali
Nota L'adattatore funziona solo se è collegato alla porta Thunderbolt 3 del computer. Non funziona se viene collegato a una porta USB-C che non è compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Argento
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza cavo 300 mm [11.8 in]
Lunghezza prodotto 110 mm [4.3 in]
Peso prodotto 93 g [3.3 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 221 g [7.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore Thunderbolt 3 a dual DP

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Microsoft Windows® 8, 8.1, 10
macOS® 10.12 - 10.13

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - Compatibile Mac e Windows - 4K 60Hz
TB32HD24K60
Adattatore Thunderbolt 3 a doppio HDMI - Compatibile Mac e Windows - 4K 60Hz

Permette di gestire le applicazioni più impegnative in termini di risorse su due display 4K a 60 Hz, con il proprio Mac o PC

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa

Accessori