StarTech.com

Cavo LFH 59 maschio a femmina DMS 59 DVI-I e VGA 20 cm

Consente di collegare un monitor VGA e un monitor DVI a una scheda grafica DMS /LFH

ID prodotto: DMSDVIVGA1

  • Consente il collegamento di una scheda grafica dotata di LFH/DMS 59 a un monitor DVI e un monitor VGA
€ 20,99 EUR IVA esclusa
€ 25,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A 1 - DMS-59 (59 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 136 g [4.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 28.7 cm [11.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 mm [0.7 in]
Peso spedizione (confezione) 136 g [4.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo LFH 59 maschio a femmina DMS 59 DVI-I e VGA 20 cm

Certificazioni